Fixação rápida e simples através dos suportes de fixação
2Guia em aço de uma só peça, normalmente com 2 m de comprimento
3Resistente à abrasão: barra deslizante para alimentação central
4Os segmentos da guia são ligados com clipes para evitar desalinhamentos
5Interessante: suporte versão 2 com o pente de fixação para os cabos integrado
Reduza em 80% o tempo de instalação comparativamente com os sistemas convencionais
Adequado a quase todos as pontes rolantes standard
Versão 2 do suporte com pente para abraçadeiras de fixação integrado, para prender os cabos estáticos com ± 5 mm de tolerância na posição vertical
Para guias standard com comprimento de 2,0 m – com ou sem barra deslizante
Pode ser utilizado em qualquer aplicação montada na lateral - não está limitado às pontes
Fácil de instalar devido aos furos standard pré-fabricados para os terminais de fixação da calha articulada
Material standard: aço galvanizado. Também disponíveis em aço inoxidável. Material 1.4301 (AISI 304) ou lacadas a preto
Condutibilidade de acordo com a norma DIN EN 61537: como standard com ligação especial
Testadas a longo prazo: vibrações, impacto ambiental e durabilidade
Comprimentos padrão: 2000 m
Material standard: Aço galvanizado
Cada elemento tem uma abertura para passagem de cabos
Também está disponível uma versão com barras deslizantes
Diferentes números de artigo de acordo com o tamanho. Consulte os detalhes na tabela abaixo.
Largura [mm]: |
|
Referência | Para as calhas articuladas: | com ou sem | Largura interior da guia | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra deslizante | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | sem barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 | 90,62 EUR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | sem barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 | 92,06 EUR | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | sem barra deslizante | 58 | 75 | 97 | 102,75 EUR | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | sem barra deslizante | 77 | 75 | 115,5 | 103,69 EUR | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | sem barra deslizante | 97 | 75 | 135,5 | 104,41 EUR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | sem barra deslizante | 109 | 75 | 148 | 104,84 EUR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | sem barra deslizante | 123 | 75 | 161,5 | 105,16 EUR | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | sem barra deslizante | 70 | 105 | 108,5 | 105,16 EUR | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | sem barra deslizante | 95 | 105 | 133,5 | 110,95 EUR | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | sem barra deslizante | 120 | 105 | 158,5 | 111,34 EUR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | com barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 | 146,68 EUR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | com barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 | 148,12 EUR | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | com barra deslizante | 58 | 75 | 97 | 185,54 EUR | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | com barra deslizante | 77 | 75 | 115,5 | 159,75 EUR | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | com barra deslizante | 97 | 75 | 135,5 | 160,49 EUR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | com barra deslizante | 109 | 75 | 148 | 187,61 EUR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | com barra deslizante | 123 | 75 | 161,5 | 161,21 EUR | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | com barra deslizante | 70 | 105 | 108,5 | 161,21 EUR | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | com barra deslizante | 95 | 105 | 133,5 | 167,02 EUR | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | com barra deslizante | 120 | 105 | 158,5 | 167,38 EUR |
A referência inclui bloco de fixação e parafuso
Suporte de fixação, condutor elétrico - disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard
Pouca necessidade de fixação permanente de cabos, possibilitando maior economia de espaço que a versão longa
Intervalo standard entre suportes: 1 suporte por metro
Art. n.º | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | suporte guidefast, de versão curta - pente de fixação standard | 13,08 EUR | |
GF9.2.12.CD | guidefast, suporte de versão curta - módulo de fixação condutor elétrico | 62,60 EUR |
A referência inclui bloco de fixação e parafuso
Suporte de fixação, condutor elétrico - disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard
Mais opções para fixação permanente de cabos estáticos adicionais
Intervalo standard entre suportes: 1 suporte por metro
Art. n.º | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | suporte guidefast, de versão longa - pente de fixação standard | 14,12 EUR | |
GF9.2.11.CD | guidefast, suporte de versão longa - módulo de fixação condutor elétrico | 49,33 EUR |
Permite a ligação ininterrupta de duas secções da guia
Montagem com um simples martelo de borracha
Quando encomenda uma guia guidefast >1000 mm, o conetor de clipe também está incluído.
Número de artigo | ||
---|---|---|
908.467 | 0,40 EUR |