para elevada duração de vida útil, alta robustez, facilidade de instalação e modularidade
Encontre soluções económicas de fornecimento de energia com o sistema de calhas articuladas easy chain®. easy chain® - o standard para peso adicional moderado
2. Separação interna moldada por injeção (incorporada), com o princípio de multicâmaras,
elimina a necessidade de montagem dos separadores interiores posteriormente.
Detalhes do princípio de funcionamento
Economiza tempo
Separação interna moldada por injeção (incorporada), com o princípio de multicâmaras,elimina a necessidade de montagem dos separadores interiores posteriormente. Poupa-se tempo de montagem e os cabos ficam organizados de forma ideal na calha porta cabos articulada.
Testadas pela igus®
Exemplo de aplicação
Máquina de receção de encomendas
Cabos guiados de forma organizada garantem um funcionamento sem paragens.
... preenchimento fácil com "proteção anti-queda", basta pressionar os cabos para o interior da calha ... redução de 80% no tempo de montagem
Detalhes do princípio de funcionamento
Mecanismo de abertura "easy"
Os cabos e as mangueiras podem simplesmente ser pressionadas para o interior da calha articulada com os dedos. Isto reduz o tempo de montagem até 80%.
Testadas pela igus®
Redução do tempo de montagem em 80%
Tempo de montagem: colocação de 2 cabos Ø 6 e 10 mm (iremos fornecer-lhe detalhes sobre estes e muitos outros testes)
Exemplo de aplicação
easy chain® numa luva robótica
A Série E03 da igus® numa luva robótica - proteção dos sensores, permitindo a colocação e remoção com a maior facilidade. Altura interna de apenas 5 mm.
... os elos da calha são ligados de forma fiável e segura
Detalhes do princípio de funcionamento
Botão patenteado no mecanismo dos pinos
Os elos da calha são ligados de forma fiável mesmo com grande peso adicional e torção moderada.
Testadas pela igus®
Teste de tração do material num equipamento Zwick
Testamos todos os sistemas de calhas articuladas com uma máquina de testes no laboratório da igus®, quanto à força compressão/rutura para fornecer especificações fiáveis sobre o peso máximo adicional e o comprimento sem suporte
... elevada estabilidade e longos comprimentos sem suporte
Detalhes do princípio de funcionamento
Batente retangular nas extremidades
Devido ao seu formato retangular, a distribuição de forças é muito melhor do que num batente redondo (fórmula da pressão superficial, p = F/A).
Testadas pela igus®
Teste de rutura no laboratório igus®
Testamos todos os sistemas de calhas articuladas com uma máquina de testes no laboratório da igus®, quanto à força compressão/rutura para fornecer especificações fiáveis sobre o peso máximo adicional e o comprimento sem suporte.
Exemplo de aplicação
easy chain® em portas automáticas
Raios pequenos para espaços de instalação confinados e elevada resistência, como se mostra aqui nesta porta.
Os cabos flexíveis em calhas articuladas ou em robôs exigem características especiais para suportar muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, assim como condições ambientais exigentes. A segurança EMC e a conformidade com as normas e diretrizes, como a NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus e Profibus, também são um requisito atualmente necessário.
Testadas pela igus®
Testes complexos com todos os cabos chainflex® em funcionamento com movimento
Todos os cabos chainflex® são sempre testados na prática. Isto significa, em calhas articuladas e em movimento, como aqui, na câmara climática da igus® a -40°C.
Neste torno CNC multifusos, cada uma das posições de trabalho deve ser alimentada de forma segura com fluídos, energia e sinais. Uma grande liberdade de movimentos em todos os eixos que exige uma longa duração e fiabilidade dos cabos.
... Material standard - ISO Classe 2 ...de acordo com a norma ISO 14644-1
Detalhes do princípio de funcionamento
Testadas pela igus®
Teste de prova para salas limpas
Os sistemas de calhas articuladas das séries E6 e E14 foram testados no Instituto Fraunhofer de Tecnologia e Automação de Produção (IPA) pelo departamento de "clean" e microprodução.
Adequadas para os cabos para uma durabilidade ainda maior
Detalhes do princípio de funcionamento
Desenho adequado para os cabos
Os contornos arredondados, adequados para os condutores garantem uma elevada vida útil dos cabos e mangueiras.
Testadas pela igus®
Desgaste dos cabos
Realizamos testes de longo prazo em todos os cabos chainflex® quanto ao desgaste e, portanto, duração de vida útil em funcionamento com movimento contínuo. Também testamos cabos específicos dos clientes para que possamos prever a vida útil do sistema.
Exemplo de aplicação
Funcionamento com baixa abrasão
Muitos cabos, firmemente acondicionados numa calha articulada. Guiados de forma fiável devido aos contornos suaves e adequados para os cabos.