Cabos chainflex® não apresentam desgaste após 222.776 ciclos

Dados técnicos

Série: E4.112.32.350.0.ESD
Comprimento [mm]: 21670
Curso [mm]: 40000
Carga adicional [kg/m]: 25,54
Velocidade [m/s]: 1
Aceleração [m/s2]: 2
Temperatura [°C]: RT Duração: 10 dias
De forma a determinar o comportamento dos cabos numa calha articulada suspensa na vertical, a igus® GmbH em Colônia investigou os factos no seu laboratório de testes interno. Para tal, quatro cabos chainflex® foram testados durante 10 dias dentro de uma calha articulada da série E4 com um curso (diferente) de 5 metros de distância. Após a conclusão do testes e 222.776 ciclos de testes, não foi encontrado qualquer vestígio de desgaste nos cabos. Com base neste teste, podem ser retiradas as seguintes conclusões:

Os cabos devem ser instalados de forma correta, para que não fiquem presos em curvas ou entrelaçados

Devem ser incluídas duas abraçadeiras de fixação com no máximo dois cabos por abraçadeira (CFXL), de forma a evitar que os cabos saiam do lugar

É recomendada a utilização de cabos com um revestimento exterior TPE.

Teste E4

Teste ao longo do raio exterior

Teste E4

Teste ao longo do raio interior

Teste E4

Mais informações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.