Desenho especial do e-spool® da igus® para sistemas de palcos/teatros
Os requisitos associados ao volume do ruído gerado por produtos em movimento permitido nesta área são muito elevados. Os requisitos dependem das condições de utilização do produto. Para uma aplicação sensível ao ruído específica de um cliente, por exemplo, era necessário que o ruído medido a 1 metro de distância do e-spool®, fosse menor do que 54 dB. Nesse caso, o valor é inferior ao nível de ruído standard do e-spool® (56 dB).
Configuração de teste
O e-spool® é posto em movimento num espaço com isolamento sonoro a uma velocidade de aproximadamente 0,3 m/s. O ruído é medido e registado a 1 m de distância.
Resultados do teste:
Este foi o nível de ruído registado pelo e-spool® especial a uma velocidade de 0,3 m/s. : Leq : 42 dB(A) Lpeak : 48 dB(A)
Conclusão:
O e-spool® especial com as suas características que amortecem o ruído emite um nível de ruído inferior ao necessário, podendo desta forma ser utilizado.
O e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 standard emitiu apenas um nível de ruído mais elevado sob as mesmas condições de utilização - Lpeak 56 dB(A); Leq = 49 dBA.
Laboratório de testes - qualidade da igus®
Qualidade do laboratório experimental da igus®:
Aplicações que envolvem números de ciclos elevados, velocidades e acelerações ou condições ambientais rigorosas exigem sistemas comprovados que garantam um funcionamento duradouro e fiável, particularmente no que diz respeito a calhas articuladas, cabos e casquilhos deslizantes em polímero e sistemas lineares. A igus® realiza continuamente testes sob condições reais no seu próprio laboratório. Todos os anos realizamos mais de 2000 testes a calhas articuladas e cabos e mais de 5000 testes a casquilhos deslizantes. O foco dos nossos testes são a resistência às forças de tração e ao corte. Coeficientes de atrito, desgaste e forças de acionamento sob condições e velocidades extremamente diferentes. São testados fatores influentes, tais com a sujidade, condições meteorológicas, baixas temperaturas ou impacto e choques.