Obtenha uma poupança de peso até 48%. Esse é o nosso trabalho.
Reduza o peso na sua aplicação com melhores sistemas de calhas articuladas. Descubra o potencial de poupança agora.
Melhore a tecnologia e reduza os custos com sistemas de calhas articuladas mais leves
Um peso reduzido dos componentes com movimento é evidentemente benéfico para a performance geral da máquina. Um peso mais reduzido significa componentes em movimento mais leves, a possibilidade de pesos adicionais mais elevados e uma redução do consumo de energia, o que reduz os custos relacionados com energia.
▲ Melhoria técnica
Redução de peso de 48% comparativamente com uma calha articulada comparável em metal
Com a calha híbrida YE da igus, pode obter uma redução de peso de 48% comparativamente com as calhas articuladas comparáveis em metal disponíveis no mercado. Menos peso significa possibilidade de preenchimento adicional de cabos ou comprimento sem suporte mais longo. Ideal para plataformas de trabalho telescópicas, por exemplo.
A mais recente geração de calhas articuladas. Maior estabilidade estrutural e redução de 11% no peso
A série E4Q é a mais recente geração de calhas articuladas da igus. Foram realizadas reduções de material em pontos que não afetam a estabilidade estrutural e o bom funcionamento da calha articulada. Desta forma, foi obtida uma redução de peso de 11%, enquanto a estabilidade estrutural e a altura interior foram aumentadas.
Obtenha uma redução de peso de 27% com calhas articuladas que têm praticamente as mesmas dimensões.
A série E4.1 é a gama de calhas articuladas mais robusta e de maiores dimensões da igus. Destaca-se pelas suas várias características de design inteligentes, cujo principal objetivo é garantir um elevado grau de estabilidade estrutural e modularidade. Com a série E4.1L (L=leve), são adotadas várias destas características inteligentes, mas esta série também foi concebida para maior facilidade de instalação e um peso mais reduzido.
Reduza o peso até 30% em robôs com sistemas de calhas articuladas mais leves
triflex R são as calhas articuladas para robôs da igus, para movimento ao longo de todos os eixos. Se o preenchimento da calha articulada permitir, pode obter uma redução de peso até 30% com as calhas articuladas TRLF que podem ser abertas, o que melhora a responsividade dinâmica de um robô.
Especialmente no caso de aplicações cobot, cada grama faz a diferença. As nossas abraçadeiras de cobot com gancho sem silicone, e fita de arco são consideravelmente mais leves do que as abraçadeiras com uma faixa metálica e, graças ao Velcro®, não danificam a pintura e é muito mais fácil a sua instalação no cobot.
Além do peso reduzido, o design simples e robusto e as tolerâncias de fabrico reduzidas das calhas articuladas permitem estas enormes taxas de aceleração.
Além disso, as características de design inteligentes, como o chamado "design de corte inferior" ou os "conectores altamente flexíveis" são fatores que também sublinham a adequação das calhas articuladas da igus a velocidades elevadas e altas taxas de aceleração, como no centro de testes de colisão que é aqui apresentado.
A carga útil desempenha um papel importante em muitas aplicações com eixos inclinados ou função telescópica, uma vez que pode ser limitada por componentes pesados. No caso desta plataforma telescópica de trabalho, por exemplo, o objetivo é reduzir tanto quanto possível o peso no cesto.
Reduza o consumo de energia até 57% com calhas articuladas e cabos de baixo peso
Quão leves e ao mesmo tempo resistentes devem ser as calhas articuladas de forma a minimizar o consumo de energia e permitir a utilização de motores com dimensões o mais reduzidas possível, incluindo o comando de acionamento, conversor de frequência e sistema mecânico? As calhas articuladas em plástico e os cabos chainflex modernos permitem conceber e operar máquinas de forma energeticamente eficiente e económica.
Como posso configurar a calha articulada mais económica de forma a garantir o melhor desempenho para cada aplicação?
Através dos nossos configuradores online, apenas tem de realizar alguns passos para configurar a calha articulada perfeita e mais económica para garantir que desempenha corretamente a função. Cálculo da duração de vida prevista das calhas articuladas e dos cabos chainflex.
O líder de mercado europeu em braços telescópicos personalizados com diferentes alturas de trabalho necessita de sistemas de calhas articuladas flexíveis para raios e espaços de instalação extremamente reduzidos e de baixo peso.
Os sistemas de módulos lineares multiaxiais e os sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos desempenham um papel importante no manuseamento de componentes e quando máquinas e processos estão interligados. A grande variedade de tipos de calhas articuladas da igus significa que existe sempre uma calha para cada aplicação, adequada em termos de peso, espaço de instalação, separação interior ou preenchimento.
Duas calhas articuladas da igus em conjunto com os cabos correspondentes tornam possível um sistema inteligente de carregamento de cadeiras de rodas. As calhas articuladas da igus destacam-se pelo seu baixo peso, estabilidade estrutural e, acima de tudo, pelo seu funcionamento silencioso.
Sim, as calhas articuladas em plástico podem ser recicladas
Envie as suas calhas articuladas para serem processadas no âmbito do programa de reciclagem chainge da igus independentemente do fabricante original, para permitir a obtenção de material granulado reutilizável.