Poupar na compra, manutenção e instalação.É o nosso trabalho.

A calha articulada mais económica e fiável é simplesmente a melhor solução.. Descubra o potencial de poupança.
 
Melhorar a tecnologia e reduzir custos
 
 

A qualidade de um produto mede-se pelas avaliações dos clientes.

Os sistemas de calhas articuladas da igus permitem-lhe poupar na manutenção e montagem e, por norma ao comprar, e incluem uma garantia de 36 meses em calhas articuladas e cabos chainflex®. As nossas ferramentas online gratuitas também reduzem os seus custos de processo.


 

◉ Manual técnico gratuito

A compreensão dos requisitos do cliente evita o excesso de intervenções de engenharia

Melhores funcionalidades, mais normas, modularidade e uma redução do custo total a um preço justo: este é um breve e preciso resumo do que as empresas de todas as indústrias esperam dos seus fornecedores de máquinas e instalações e o que estes, por sua vez, esperam dos seus produtos ou peças. O manual técnico gratuito aborda o tema do excesso das intervenções de engenharia e analisa quais as soluções da igus que podem ajudar a evitar isto (ou mesmo a utilizá-lo de forma focada).
 
Descarregue aqui o documento técnico gratuitamente


▼Reduzir os custos

Calhas articuladas com a mesma altura interior e estabilidade semelhante. Poupança no momento da compra.

Se a aplicação o permitir, pode ser utilizada uma calha mais económica com suficiente capacidade de carga, dimensões interiores e exteriores idênticas e a mesma funcionalidade. Isto é possível graças à versatilidade proporcionada por mais de 200.000 peças de calhas articuladas na gama de produtos da igus.
 

 
▼Reduzir os custos

Mais estabilidade, as mesmas dimensões, preço 30% mais baixo.

A série E2.1 é a sucessora da gama de calhas articuladas E2/000 com excelência comprovada. Todas as calhas articuladas E2/000 podem ser abertas ao longo do seu raio exterior e interior. Existem aplicações que não necessitam a abertura ou o fecho da calha, e isso constitui uma oportunidade de poupança. A série E2.1 inclui calhas que podem ser abertas a partir do raio exterior e interior e calhas que não podem ser abertas. Esta é uma forma de poupar muito dinheiro mantendo, ao mesmo tempo, as mesmas dimensões.
 

 
▼Redução dos custos

Pague 40% menos por calhas articuladas com as mesmas dimensões virtualmente.

A série E4.1 é a gama de calhas articuladas mais robusta e de maiores dimensões da igus. Destaca-se pelas suas várias características de design inteligentes, cujo principal objetivo é garantir um elevado grau de robustez estrutural e modularidade. A E4.1L (L significa lean) possui várias destas vantagens, mas esta série também foi concebida para ser mais leve e mais fácil de instalar sem um aumento do preço.
 

 
▼Redução dos custos

Poupe até 50% em componentes de robô económicos.

Para uma fixação fiável da calha articulada ou da mangueira de proteção ao robô, pode agora utilizar várias abraçadeiras da gama de componentes robóticos da igus. Podem ser utilizados terminais de fixação maciços em polímero iglidur para poupar muito dinheiro de forma rápida.
 

Poupe dinheiro graças à guia resistente a químicos

 
▼Redução dos custos

58% de redução de custo através da utilização de uma guia em polímero resistente a ácidos em vez do aço inoxidável

Os sistemas de guiamento metálicos apresentam pontos fracos já bem conhecidos: corrosão, montagem complexa, elevado peso e custo.  O material da guia guidelite plus EG assegura uma elevada resistência química, sendo ideal para a utilização em galvanizações e produção de fertilizantes. Devido ao seu design modular e leve, a montagem é significativamente simplificada.
 


 
▼Redução dos custos

Poupe 64,7% nos cabos de comando dispensando o PUR e utilizando o CF130.UL.D

Através da verificação de preços chainflex, encontrará rapidamente o cabo certo para a sua aplicação. Todas as especificações elétricas em 7 qualidades de cabo. A escolha é sua: um preço baixo ou um cabo para elevada exigência técnica. Esta ampla gama de cabos permite-lhe reduzir significativamente os custos em qualquer tipo de cabo; um exemplo é a poupança de 64,7% em cabos de comando utilizando o económico CF130.UL.D em vez do cabo em PUR (CF77.UL.D). 
 

Sistemas confecionados prontos a instalar

 
▼Reduzir os custos

Poupe com sistemas prontos a instalar: elimine custos de armazenamento de cabos, calhas articuladas e conectores

Os nossos envios rápidos eliminam a necessidade de armazenamento de cabos altamente flexíveis, conectores associados e de quaisquer acessórios. A igus fornece sistemas readychain confecionados e compativeis com quaisquer aplicações; na fase final, podem ser instalados no local.
O sistema readychain oferece-lhe uma solução de sistema em que todos os componentes utilizados são compatíveis entre si. Cada sistema é testado nos nossos bancos de testes.
 

 
▼Reduzir os custos

O sistema readychain reduz o número de fornecedores e encomendas em 75%

Pode encomendar sistemas inteiros da igus com uma referência apenas e poupar tempo de montagem valioso.
 
Uma encomenda, uma fatura, uma entrega, um parceiro. Em vez de adquirir um grande número de peças individuais a partir de vários fornecedores, pode obter tudo o que precisa a partir de uma só fonte. Fornecemos os componentes ideais aos preços mais baixos e apoiamos o seu projeto do início ao fim.
 

 
▼Reduzir os custos

Poupe com soluções para monitorização do estado e manutenção preditiva

Manutenção inteligente na era da Indústria 4.0: com os smart plastics da igus, pode aumentar a sua confiança nas máquinas e planear as tarefas de manutenção de forma precisa, reduzindo os custos.
 

 
▼Redução dos custos

Reduzir a força de acionamento - poupar energia

Os sistemas da calhas articuladas não transportam apenas potência, dados e fluidos para máquinas e equipamentos. Têm também uma influência nos seus custos energéticos. Qual a força de tração, ou seja, força de acionamento necessária, a uma dada velocidade, para mover uma calha articulada? Calhas articuladas mais pequenas e mais leves com idêntica robustez ou calhas articuladas com rolamentos podem marcar a diferença.
 
Reduza os custos com um serviço de instalação certificado
 

 
▼Redução dos custos

Paragens das máquinas – dinheiro desperdiçado

O funcionamento das máquinas tem de ser fiável e sem problemas. Os únicos requisitos são calhas articuladas e cabos fiáveis. Os serviços de instalação da igus evitam paragens nas máquinas.
 

Como posso configurar a calha articulada mais económica
de forma a garantir o melhor desempenho para cada aplicação?


 
 
 
Através dos nossos configuradores online, apenas tem de realizar alguns passos para configurar a calha articulada perfeita e mais económica para garantir que desempenha corretamente a função. Cálculo da duração de vida prevista das calhas articuladas e dos cabos chainflex.
 


 
Aplicações dos nossos clientes:

Sistemas de calhas articuladas fiáveis e seguros em plataformas de trabalho de elevação com readychain®
O líder de mercado europeu em braços telescópicos personalizados com diferentes alturas de trabalho necessita de sistemas de calhas articuladas flexíveis para raios e espaços de instalação extremamente reduzidos e de baixo peso.
Sistemas de módulos lineares multiaxiais e sistemas de módulos lineares de {N1} eixos paralelos
Os sistemas de módulos lineares multiaxiais e os sistemas de módulos lineares de {N1} eixos paralelos desempenham um papel importante no manuseamento de componentes e quando máquinas e processos estão interligados. A grande variedade de tipos de calhas articuladas da igus significa que existe sempre uma calha para cada aplicação, adequada em termos de peso, espaço de instalação, separação interior ou preenchimento.
Sistema de carregamento de cadeira de rodas
Duas calhas articuladas da igus em conjunto com os cabos correspondentes tornam possível um sistema inteligente de carregamento de cadeiras de rodas. As  calhas articuladas  da igus destacam-se pelo seu baixo peso, estabilidade estrutural e, acima de tudo, pelo seu funcionamento silencioso.

Sim, as calhas articuladas em plástico podem ser recicladas

Programa de reciclagem de calhas articuladas

Envie as suas calhas articuladas para serem processadas
no âmbito do programa de reciclagem chainge da igus independentemente do fabricante original,
para permitir a obtenção de material granulado reutilizável.
 
 Como funciona

Reduza os custos de compra

Comece a poupar na compra, manutenção e instalação


Melhore a tecnologia e reduza os custos com os sistemas de calhas articuladas