Relatório intermédio de um teste em curso:
Num teste de longa duração, é analisado o desgaste de uma mesa linear drylin® E com motor.
Neste teste foram utilizados um módulo linear acionado por correia dentada do
tipo ZLW-1040 e um motor de passo no tamanho de instalação NEMA 23. A unidade completa é isenta de manutenção e de lubrificação. O teste simula uma unidade empilhadora móvel ou uma unidade de produção que movimenta material.
No teste de resistência são utilizados os seguintes parâmetros:
Peso movido: 10 kg
Velocidade: aprox. 1 m/s
Aceleração: aprox. 3 m/s²
Temperatura ambiente: 25 °C