Motores DC drylin® E

Elevada transmissão de binário em três tamanhos de instalação

Os movimentos lineares simples podem ser concretizados com motores DC para funcionamento com uma tensão de 12 V a 24 V. Os motores pequenos e silenciosos são ligados a uma fonte de alimentação ou diretamente a uma bateria através de conectores de baixo perfil. Pode mudar a direção do movimento trocando os polos. Os binários
gerados pelos motores DC variam entre 0,1 Nm e 1,8 Nm, consoante o modelo. As velocidades variam entre 22 e 440rpm. Isto permite atingir velocidades lineares num intervalo de 0,55 a 300mm/s.
Motores de corrente contínua com engrenagem de dentes retos drylin E

Motores de corrente contínua com engrenagem dentes retos

  • Binário [Nm] de 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Velocidade até 440 rpm
  • Podem ser operados com 12 e 24 V DC
Consultar loja online
Motores de corrente contínua DC com engrenagens planetárias drylin E

Motor de corrente contínua com engrenagem planetária

  • Binário de 0,025 Nm a 0,21 Nm
  • Velocidade até 463 rpm
  • Podem ser operados com 12 e 24 V DC
Consultar loja online
Motores de corrente contínua DC com engrenagens sem-fim drylin E

Motoress de corrente contínua com engrenagem sem-fim

  • Com roda de coroa
  • Binário de 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocidade até 350 rpm
Consultar loja online

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Manutenção constante de grande stock
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Pesquisa de produtos drylin® E

Para motores elétricos

Configurador de motores

Encontre o motor certo em apenas alguns passos

Com o configurador, vai encontrar o motor adequado para a sua aplicação com apenas alguns cliques. Basta introduzir os critérios desejados.
Encontre o motor certo agora

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de acionamentos

Encontre o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor elétrico adequado rápida e facilmente, em apenas alguns passos, com o nosso configurador mesas lineares elétricas.
Encontre o acionamento linear e o motor adequado agora

Para motores com acionamento por fuso

Configurador de motores com acionamento por fuso

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado com apenas alguns passos

Encontre a solução certa em apenas alguns cliques: basta introduzir os requisitos e obter os resultados certos.

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado agora

Sistemas de controlo de motores drylin® E

Cursos, posições, velocidades e períodos de funcionamento podem ser facilmente definidos com o controlador dryve D1 através de um sistema de controlo baseado numa interface web. O controlador para motores DC dryve D3 permite controlar facilmente sistemas lineares.
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitivo
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Para todas as mesas e módulos lineares drylin®
Mais informações
Programa de amostras da igus

Programa de amostras drylin® E

Poupe tempo e custos as amostras de programas da igus® (amostras de códigos)
  • Descarregue programas para sistemas de controlo principal e parametrização do dryve
  • Compatíveis com os fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas de programação standard
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostras

Acessórios drylin® E

Caixa redutora drylin® E

Motor de acionamento drylin® E

As caixas redutoras da série drylin E convencem pela sua folga radial reduzida, pelo funcionamento silencioso, o elevado binário e a eficiência de 96%.
  • Engrenagens planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus®
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário no freio do travão
  • 2 tamanhos
  • Disponibilidade de redução de 3 e 5
Consultar loja online

Acoplamentos drylin® E

O acoplamento liga o veio de acionamento do módulo linear ao motor. Um elemento elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

  • Para veios redondos ou quadrados
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações
  • Encaixe rápido
  • Gama de temperaturas de -30 °C até +100 °C
  • Dureza Shore de 98 Sh A
Consultar loja online
Caixa redutora drylin® E