A primeira calha articulada feita de material 100% reciclado - cradle-chain E2.1.CG
Estreia mundial: a primeira calha articulada feita de material reciclado. Com base no programa de reciclagem chainge da igus, a nova calha articulada E2.1.CG é produzida a partir de material 100% reciclado - testadas no laboratório da igus.É assim que o material igumid CG é criado: Recolhemos as antigas calhas articuladas. O material é classificado por tipo, limpo e processado de acordo com a sua qualidade. A gama E2.1.CG é feita a partir do novo material igumid CG.
Gama de calhas articuladas completa feitas com o novo material sustentável igumid CG
5 séries / 28 tipos de calhas articuladas disponíveis a partir do stock
As mesmas especificações técnicas e limites de carga que a calha articulada feita do material standard igumid G
Redução do custo
Preço normal das calhas articuladas em material standard
Provas dadas
O material igumid CG foi testado no laboratório da igus
Sustentabilidade
28% de redução do CO2 de acordo com a EPD
Ciclo sustentável das matérias-primas
Potencial "economia circular"
Recicle a sua calha articulada quando esta atingir o final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Não importa o fabricante.
Pode enviar-nos as suas calhas articuladas usadas, em vez de simplesmente as eliminar juntamente com outros produtos, como resíduos industriais. O ponto fundamental é que aceitamos todas as calhas articuladas, mesmo as de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, quer na nossa própria produção, quer através da utilização de um parceiro de reciclagem que enviará o material para reutilização. Separamos o material no local e trituramos tudo o que podemos utilizar em granulado para a produção. E recompensamos o seu empenho com um voucher da igus, baseado no peso das calhas que nos são enviadas.