Sistemas inteligentes de monitorização do estado dos dados, sistemas de medição e cabos bus
Reduzir drasticamente os custos de paragem por cabos e linhas de alta tensão ... com o i.Sense CF.D
O novo método de medição independente determina as propriedades de transmissão dos cabos de dados durante o funcionamento, utilizando uma tecnologia de alta frequência. Isto elimina a necessidade de sacrificar condutores. A última geração pode mesmo gerir a monitorização dos cabos completamente sem contato.
Se as características de transmissão começarem a deteriorar-se, os cabos podem ser substituídos em tempo útil. A monitorização inteligente do estado dos cabos em movimento, incluindo os conectores, previne também os tempos de paragem do sistema.
Monitorização inteligente no cabo todo incluindo conectores plug-in
Extensão da máxima duração de vida
Integração na Indústria 4.0 / conceitos IIoT
▼ Reduzir os custos
Poupe em condutores adicionais de medição
O desenho sem contacto permite rápidas modificações
Redução dos custos de manutenção através do aviso prévio
Os componentes do sistema i.Sense CF.D
Obter dados - Avaliar dados - Visualizar dados
Sensores
O novo método de medição determina as propriedades de transmissão de dados dos cabos durante o funcionamento, utilizando uma tecnologia de alta frequência. Isto significa que já não há necessidade de condutores adicionais. Para este efeito, um adaptador de passagem é ligado ao cabo Ethernet monitorização no início e no fim, respetivamente. O design compacto dos adaptadores permite uma instalação posterior a qualquer momento.
Estes dados do sensor podem ser processados pelo módulo i.Cee:plus durante a operação. Se as propriedades de transmissão começarem a deteriorar-se, isto pode ser imediatamente tomado como um indicador para uma substituição atempada do cabo. O tempo de paragem da máquina também pode ser evitado através da monitorização inteligente do estado do cabo em movimento, incluindo os conetores.
Num relance, o painel mostra a duração de vida restante dos componentes equipados com tecnologia inteligente. Além disso, o estado atual do sistema de calha articulada inteligente é apresentado a cores utilizando um código de semáforo. Isto dá ao operador do sistema uma imagem clara do estado da instalação, sendo possível planear os próximos intervalos de manutenção preventiva.
"A máquina trabalha com taxas de trabalho realmente elevadas num espaço de instalação relativamente pequeno, por isso precisávamos de cabos com uma elevada resistência à flexão. Também tivemos de encontrar um sistema de aviso preditivo para evitar que esta máquina, com o seu elevado rendimento, se avariasse, o que seria dispendioso."
Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:
Outras soluções inteligentes para monitorização de cabos
A monitorização do estado (i.Sense) com cabos chainflex não requer qualquer módulo adicional. O sistema pode ser integrado e interligado sem software adicional. Nestes casos, os cabos têm três opções de monitorização do estado.
Medição da força de tração dos cabos (CF.P)
Medição das propriedades elétricas dos cabos (CF.Q)
A interligação inteligente de componentes individuais cria a base sólida para os conceitos de manutenção preditiva. Na igus, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva como i.Cee.
O elemento central deste sistema é o software i.Cee Este software, combinado com sensores nas calhas articuladas, casquilhos deslizantes ou carros lineares, transforma os produtos de stock em produtos inteligentes. Esta atualização permite-lhe determinar a duração de vida máxima do seu produto igus e o sistema i.Cee especifica o tempo perfeito para a manutenção. Os algoritmos ajustam a duração de vida e o tempo de serviço de acordo com a utilização. Com o software que fornecemos, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee:plus II, s produtos standard disponíveis a partir do stock podem ser transformados em sistemas inteligentes de calhas articuladas ou de casquilhos, a qualquer instante.
O que são os smart plastics da igus? O que é a Indústria 4.0? No nosso blog encontra respostas para as perguntas mais frequentes dos nossos clientes relacionadas com este tema: