Exemplo: "duração de vida garantida" para chainflex CF9
* Maior número de ciclos? Calcular a duração de vida online Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
---|
Temperatura de/até [°C] | Raio de curvatura mínimo [factor x d] | Raio de curvatura mínimo [factor x d] | Raio de curvatura mínimo [factor x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
Neste gráfico, encontra os parâmetros técnicos do cabo de comando chainflex CF9. Se o cabo funcionar de acordo com as condições operacionais, aplica-se uma duração de vida garantida de 5, 7,5 ou 10 milhões de ciclos, dependendo da aplicação. A duração de vida em si pode até ser significativamente maior.
Suponhamos que utiliza um cabo com um diâmetro de 12 mm numa calha articulada com um raio de 100 mm. Isto resulta num
raio de curvatura mínimo de 8,3 (100 mm / 12 mm). Para obter uma declaração quanto à duração de vida, precisa da informação das
condições técnicas básicas (temperatura e quantidade de ciclos). Com uma
gama de temperaturas de
-25/+90°C) com 8xd, o
fator de curvatura efetivo está acima do limite mínimo de 7.
Estão garantidos 10 milhões de ciclos! Com temperaturas superiores ou inferiores, o fator necessário para este nível de garantia seria de 8,5. Isto significa que a quantidade de ciclos garantidos seria reduzida para
7,5 milhões. Estas declarações proporcionam fiabilidade e segurança para a sua instalação completa!