Rápido ROI com manipulação automatizada de peças para máquinas de moldagem por injecção

  • O que era necessário: solução automatizada económica e eficiente para a manipulação de peças plásticas na produção de raspadores de gelo
  • Requisitos: ROI rápido, instalação simples, colocação precisa dos componentes numa máquina de moldagem por injecção
  • Material: braços robóticos articulados robolink
  • Indústria: indústria dos plásticos
  • Sucesso para o cliente: redução de custos, alívio para os empregados, ROI após quatro meses
     
     
     
Peça já aconselhamento personalizado

Sobre a aplicação:

O sistema automatizado de tratamento de peças da máquina de moldagem por injecção Boy 35 EVV executa tarefas monótonas, é simples de operar e tem retorno de investimento em apenas quatro meses. O robô robolink DC utilizado na aplicação tem cinco graus de liberdade e coloca centenas de raspadores de gelo na máquina de moldagem por injecção para processamento posterior.  

O problema:

Antes desta fase de automatização, os empregados tinham de inserir peças na máquina à mão. Centenas delas em cada turno. O trabalho era monótono, ineficiente, cansativo e susceptível a erros.

A solução:

O robô de braço articulado robolink agarra o raspador de gelo com um efeito final de vácuo e move-o para a  máquina de moldagem. Também existem ventosas na parte de trás do aparelho de efeito final. Isto permite ao braço apanhar um raspador de gelo acabado, rodar 180 graus e colocar o próximo espaço em branco. O braço do robot coloca então o raspador de gelo acabado sobre uma correia transportadora. A remoção e inserção simultânea num único ciclo poupa tempo. 
Esta solução automatizada é fácil de operar, e mesmo aqueles que não estão familiarizados com TI podem trabalhar nela após apenas algumas horas de formação. O sistema de controlo do robô é um perfil DIN instalado num quadro de comando que controla os motores de passo. A construção leve do robô também reduz o consumo de energia e requer apenas 1,67 metros quadrados de superfície de trabalho.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h