1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: RSI-0305-04
- Material: iglidur® R
- Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 0.1875 inch
- d2 0.3125 inch
- b1 0.25 inch
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- Material económico, baixo desgaste
- Boa resistência ao desgaste
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Económico
- <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;"> iglidur® R | Material low-cost, baixo coeficiente de atrito <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família de fontes: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial , sem serifa;">Durante o desenvolvimento do iglidur® R, o foco foi o elevado desempenho e um preço muito baixo. Em particular, os baixos coeficientes de atrito e desgaste deveriam ser alcançados em funcionamento a seco. Os componentes feitos de iglidur® R são especificamente suportados por uma combinação de lubrificantes maciço . O material isento de PTFE e silicone alcança coeficientes de atrito extremamente baixos durante o funcionamento a seco , funcionando praticamente sem efeito "stick-slip". <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;"> Aplicação típica Áreas de Motociclos / scooters Mobiliário / design industrial Desporto, fitness e reabilitação <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue" , Helvetica, Arial, sem serifa;"> Quando o devo utilizar? <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;">Se alta é necessária resistência ao desgaste com carga baixa <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família de fontes: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem -serif;">Se estiver à procura de um material muito económico <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem-serif;">Se for necessário um coeficiente de atrito muito baixo em funcionamento a seco <span style="color: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);font-size: 13px;família de fontes: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;">Se ocorrerem cargas nas extremidades <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);font- tamanho: 13px;família de fontes: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;">Se a baixa absorção de humidade i s desejadas <span style="cor: rgb(103,118,138);fundo-cor: rgb(255,255,255);font-size: 13px;tipo de fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;"> Se os PTFE ou o silicone não forem aprovados para a aplicação <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sem serifa;"> Quando não utilizar? <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-família:Lato, "Helvetica Neue",Helvetica, Arial, sem serifa;">Se alta ocorrem cargas de pressão <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;família de fontes:Lato, "Helvetica Neue",Helvetica, Arial, sem serifa;" >Se as temperaturas forem continuamente superiores a +90°C <span style="cor: rgb(103,118,138);cor de fundo: rgb(255,255,255);tamanho da fonte: 13px;família da fonte: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica , Arial, sem-serif;">Se for necessária a melhor resistência ao desgaste possível
Não tem a certeza se é adequada?