A calha articulada necessita ser tapada? Por ex., possíveis danos nos cabos causados por fragmentos ou limalhas
A calha articulada está sujeita à torsão?
A calha está continuamente exposta a uma temperatura ambiente acima de 80°C?
A calha articulada está sujeita a solicitações muito elevadas? (elevada aceleração, movimento rápido, elevadas forças de tração)
A calha articulada será aplicada num robot?
Resistência dos cabos ao óleo
séries de calhas igus aplicáveis
Séries
Preços a partir de [*/m]
Altura interior [mmpolegadas]
Largura interior [mmpolegadas]
Raio de curvatura [mmpolegadas]
1) Atenção, a calha precisa de uma guia
Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 diasSaída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 diasSaída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 diasPrazo de entrega a pedido
cabos chainflex® aplicáveis
Séries
Preços a partir de [*/m]
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 diasPrazo de entrega a pedido
Tem requisitos específicos?
O movimento selecionado ainda não está disponível.
the-chain estará disponível brevemente para o movimento selecionado. Utilize a função Ajuda/Contacto para efetuar o seu pedido. O nosso pessoal terá todo o prazer em ajudá-lo com a seleção do cabo e da calha articulada corretos.
Erro
Ocorreu um erro.
Aplicações em robots
Pode também utilizar a nossa aplicação de pacotes para robots para configurar o sistema de calha articulada