Serviço e garantia

Poupe tempo e dinheiro na instalação e manutenção dos seus sistemas de calhas articuladas

Quando se exige sistemas de calhas articuladas fiáveis e a respetiva montagem nas instalações dos clientes, temos os conhecimentos necessários para substituir individualmente os elos de uma calha articulada, para ajudar em grandes projetos de ​ modernização, para montar individualmente componentes ou para construir sistemas totalmente confecionados. Esta experiência permite-nos também dar uma garantia de ​36 meses, ou mais, em sistemas de calhas articuladas instalados pela igus* – afinal de contas, conhecemos melhor do que ninguém, os nossos produtos e serviços​.
Marque agora uma visita aqui

As principais vantagens:

Montagem da calha RBR
Instalação rápida e profissional por pessoal especializado
poupa tempo e custos de instalação, aumenta a vida útil, evita falhas.
Montagem de calhas articuladas
Preços fixos previsíveis para a instalação e manutenção
poupa-lhe trabalho administrativo no planeamento e compra.
Montagem de calhas articuladas
O tempo previsível de instalação do seu sistema de calhas articuladas
ajuda-o com a sua planificação e contribui para aumentar a disponibilidade das suas instalações.
Montagem de calha articulada em manga de embarque para passageiros
Cursos curtos devido a uma rede de serviços internacional bem desenvolvida - também perto de si
tempos de reacção rápidos em todo o mundo, tempos de resposta curtos, baixos custos de instalação e qualidade certificada.
Montagem de calhas articuladas durante a noite
Datas de instalação flexíveis a curto prazo,
se necessitar de apoio imediato ou se a data programada tiver de ser alterada. Contacte-nos e nós encontraremos uma solução.
Entrega e montagem de calhas articuladas
Tudo a partir de um único fornecedor- garantido!
Estamos aqui para si! Desde a concepção no local ao planeamento do projecto, instalação até à manutenção.

Programa de reciclagem chainge para calhas articuladas

Só tem de reciclar as calhas articuladas antigas

Ao instalar as suas novas calhas articuladas, trazemos as antigas para reciclar. No nosso programa de reciclagem chainge, separamos as calhas articuladas por tipo, mantemos tudo o que podemos utilizar em granulado para a produção e enviamos o resto para os nossos parceiros de reciclagem. Receberá um voucher da igus. Um aspeto particular: aceitamos todas as calhas articuladas em plástico, independentemente do fabricante. Ao solicitar a instalação, basta pedir também a reciclagem.
Ir para o programa de reciclagem para calhas articuladas da igus

Serviços igus em detalhe**

Nova instalação

Instalação da nova calha articulada
  • Documentar as condições no seu estaleiro
  • Coordenação do planeamento e instalação
  • Conforme pretenda, organizamos o equipamento da instalação (andaimes, plataformas de trabalho telescópicas, gruas em camião, guindastes, vigas transversais, etc.)
  • Instalação rápida e sem falhas de todo o sistema de calhas articuladas na sua aplicação, nas suas instalações
  • Garantia da operação inicial e do sistema
Marque uma nova instalação

Modernização/conversão/substituição

Instalação de uma calha articulada num pórtico
  • Medição no local, sem custos
  • Planeamento do projeto e proposta detalhada
  • Coordenação do planeamento e instalação
  • Se desejado, desmantelamos o sistema existente
  • Rápida instalação e colocação em funcionamento de um sistema completo do sistema de calhas articuladas
  • Serviço de manutenção/sistema de garantia
Marque uma atualização


Inspeção

Serviço de inspeção da igus
  • Avaliação das condições técnicas das calhas articuladas, guias e cabos
  • Inspeção das funções mecânicas e do curso entre extremos (test drive)
  • Inspecção, medição e avaliação do grau de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Determinação dos requisitos de reparação e manutenção
  • Comunicação dos defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre recomendações/medidas de optimização a serem tomadas
  • Documentação no relatório de inspecção/checklist
Marque uma inspeção


Manutenção

Manutenção de calhas articuladas
  • Avaliação das condições técnicas das calhas articuladas, guias e cabos
  • Inspeção das funções mecânicas e do curso entre extremos (test drive)
  • Inspecção, medição e avaliação do grau de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Eliminação de obstáculos (corpos estranhos) que pode prejudicar o funcionamento seguro do sistema de calha articulada
  • Verificações de desalinhamentos e binários (amostras aleatórias)
  • Ajuste de cabos/fixações (como necessário)
  • Pequenas reparações, tais como a substituição de travessas defeituosas ou em falta
  • Comunicação dos defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre recomendações/medidas de optimização a serem tomadas
  • Documentação no manual de manutenção/relatório de inspecção


Monitorização inteligente do estado: i.Sense

Monitorização do estado com os smart plastics da igus
  • i.Sense: [Sense (sentir) = sensação] Descreve a gama de monitorização do estado da igus®
  • que deteta o estado da máquina de forma regular ou continuamente
  • utiliza um interruptor para desligar rapidamente de forma a evitar acidentes
  • regista os dados através de módulos
  • i.Sense EC.P: deteção de força de tração em calhas articuladas
  • i.Sense EC.B: deteção de rotura em calhas articuladas
  • i.Sense CF.P: monitorização da força de tração dos cabos
Ir para monitorização do estado


Manutenção preditiva: i.Cee

Manutenção preditiva com smart plastics
  • i.Cee: [Cee, deriva de "see" (ver)] descreve a gama para manutenção preditiva na igus®
  • prevê uma manutenção precisa
  • evita paragens ou perda de qualidade
  • permite diferentes opções de entrada (ligação­ Siemens PLC, sensores de aceleração ­EC.W/EC.IM integrados, servidores­OPC­UA etc.)
  • oferece canais de saída personalizados (nuvem ­IoT­ página web­, SMS, integração­do­sistema field FANUC etc.)
Ir para manutenção preditiva


* A garantia aplica-se a falhas relacionadas com o desgaste de componentes igus, de acordo com parâmetros técnicos a acordar.
 
** O serviço de instalação igus não está disponível em todos os países no âmbito descrito. Consulte já o seu especialista.