autoglide - soluções especiais para cursos longos sem guias

Os cursos longos são sempre exigentes para um sistema de calha articulada. Durante grande parte do curso, a calha articulada deve funcionar na parte inferior ou em barras deslizantes. O sistema de calhas articuladas também precisa de guias para evitar um movimento lateral. Na maioria dos casos, isto é garantido por uma guia. No entanto, há também aplicações em que uma guia não é desejável, quer isto se deva a requisitos visuais ou por razões de espaço. O sistema autoglide foi desenvolvido em 1995 para preencher esta lacuna. As calhas articuladas autoglide têm auto-guiamento ,não precisam de guias , e permitem cursos até 80 m. Consegue poupar nos custos de aquisição e instalação e manter os caminhos livres para equipamentos como empilhadores ou veículos industriais.

Vantagens do autoglide:

  • Sistemas de calhas articuladas com auto-guiamento, não são necessárias guias
  • Seguras, silenciosas, resistentes ao desgaste e energeticamente eficientes
  • Para cursos até 80m
  • Velocidades até 4m/s
  • Solução económica, não são necessárias guias
  • Tempos de instalação muito rápidos para longos cursos, uma vez que não são necessárias guias!
  • Largura pequena, funcionamento silencioso

Sistema autoglide


autoglide 5

autoglide 5

Cabo de guia no pavimento

  • Um único sistema para potência, dados e fluidos
  • Tempo de montagem 88% menor comparativamente com uma solução convencional
  • Curso de 80 m
  • Funcionamento silencioso: 63db(A) a 2m/s

E4.1AG

E4.1AG

Para a série E4.1

  • Elementos de guiamento simples para rápida instalação
  • Para comprimentos de curso superiores a 10m
  • As guias no pavimento podem ser colocadas

E2/000AG

E2/000AG
  • Cursos até 60m e velocidade até 2.0m/s
  • Muito compacto, evita que as calhas formem um obstáculo na área de trabalho
  • Abertura ao longo do raio interior
  • As guias no pavimento podem ser colocadas

easy chain AG

easy chain AG
  • Tempo de montagem muito rápido - design "easy" mesmo para cursos longos
  • Preenchimento fácil – os cabos e as mangueiras podem ser colocados sem necessidade de abrir a calha
  • Design de uma só peça
  • Largura pequena, funcionamento silencioso

Sistema de barras condutoras vs. calhas articuladas: Este vídeo de Christian Strauch, gestor de indústria, foca os requisitos críticos para a seleção do sistema e explica qual o sistema que tem vantagens a nível de preço, segurança, manutenção, instalação e gama funcional.

Documento técnico: Calhas articuladas com cabo de aço de guia como alternativa às barras condutoras?

Até agora, muitas aplicações contavam com as barras condutoras para a alimentação de potência a pontes e gruas interiores e exteriores, carros de transferência e armazéns automáticos. Custa aproximadamente o mesmo que as barras condutoras, mas com vantagens em relação à instalação, modularidade e manutenção: o autoglide 5 combina o melhor dos dois mundos. Leia mais no manual técnico "Calhas articuladas com cabo de aço de guia como alternativa às barras condutoras?"
Descarregar já o documento técnico

Mais informações

Loja online de calhas articuladas Selecione outros sistemas de calhas articuladas para a sua aplicação na loja online.
Calhas articuladas Configure rápida e facilmente os sistemas de calhas articuladas com o configurador de calhas articuladas.
Informações sobre calhas articuladas Mais informação sobre o básico e cálculo, regras de preenchimento, e muito mais.