Sistemas de guias lineares da igus®

Isentas de manutenção e versáteis

Os sistemas de guias lineares isentos de manutenção da igus® funcionam totalmente sem lubrificação, sendo, por isso, extremamente resistentes. Além disso, funciona de forma especialmente silenciosa, graças aos materiais utilizados e ao seu design especial.
 
Enquanto fabricante de sistemas de guias lineares, o principal foco da igus centra-se, para além da isenção de manutenção e lubrificação, na robustez e resistência à sujidade, humidade, substâncias químicas, calor e impacto. Configure online os seus sistemas de guias lineares em apenas alguns passos e poupe até 40% nos custos.
 
Além disso, o cálculo da duração de vida da ferramenta de configuração drylin proporciona-lhe um elevado grau de segurança no planeamento da sua aplicação linear.

A versatilidade dos sistemas de guias lineares drylin®

Guias lineares drylin® w

Guias de perfil

drylin® W
  • Resistentes à sujidade e robustas
  • Instalação fácil
  • Funcionamento silencioso e baixo peso
  • Grande variedade de guias

  • Mais informações
Comprar aqui
Guias lineares de baixo perfil drylin N

Guias lineares de baixo perfil

drylin® N
  • Altura de instalação entre 6 mm e 12 mm
  • Baixo peso
  • Guias lineares anodizadas prateadas ou pretas
  • Quatro larguras de guia de 17 mm a 80 mm

  • Mais informações
Comprar aqui
Guia linear drylin T com carruagem linear

Guias lineares

drylin® T
  • Alternativa às guias de esferas
  • Dimensões idênticas das furações
  • Ajuste automático da folga
  • Elevada capacidade de carga estática
  • Folga de patim ajustável
  • Mais informações
Comprar aqui
Guias lineares redondas drylin R

Guias lineares redondas

drylin® R

  • Dimensões standard dos rolamentos lineares de esferas
  • Casquilhos lineares substituíveis
  • Extremamente resistentes ao desgaste
  • Robustas e resistentes à sujidade
  • Mais informações
Comprar aqui
Guia linear quadrada drylin Q

Guias lineares quadradas

drylin® Q

  • Para um movimento linear sem rotação
  • Baixo peso e compactas
  • Patins com ajuste da folga
  • Robustas e isentas de lubrificação
  • Mais informações
Comprar aqui
Guia linear telescópica drylin NT

Guias telescópicas

drylin® NT

  • Curso telescópico até 600 mm
  • Podem ser utilizadas em ambientes limpos
  • Resistentes e com baixo peso
  • Isentas de lubrificação e silenciosas
  • Mais informações
Comprar aqui

Porque deve escolher os sistemas de guias lineares drylin®?

As guias lineares drylin são robustas
Robustas
As guias lineares drylin® suportam altas temperaturas, vibrações fortes e muito mais
Os sistemas de guias lineares drylin são resistentes à sujidade
Resistentes à sujidade
As guias lineares drylin® podem ser utilizadas até em aplicações com areia, limalhas e poeiras
Os sistemas de guias lineares drylin são resistentes à corrosão
Isentas de corrosão
Isentas de corrosão e boa resistência química para utilização subaquática
Os sistemas de guias lineares drylin têm baixo peso
Baixo peso
Até 75% mais leves graças aos polímeros de elevada performance
Os sistemas de guias lineares drylin são especialmente silenciosos

Silenciosa
Até 4 vezes mais silenciosas do que guias lineares equivalentes de metal

Os sistemas de guias lineares drylin são especialmente higiénicos
Higiénicas
Todos os sistemas funcionam sem qualquer lubrificação externa, desta forma, são extremamente limpos

Configurar os sistemas de guias lineares

Com o configurador para guias lineares drylin®, pode configurar as guias lineares adequadas à sua aplicação e, ao mesmo tempo, calcular a respetiva duração de vida. Esta informação proporciona-lhe um elevado grau de segurança no planeamento da sua aplicação linear.
Configurar sistemas de guias lineares
Configurar sistemas de guias lineares

Exemplos de aplicações com sistemas de guias lineares


Mais informações sobre os sistemas de guias lineares drylin®

Catálogo de novidades drylin

Novidades de 2018

Todos os novos produtos da igus® num só catálogo.
Laboratório de testes drylin

Testadas!

Mais de 500 testes por ano no laboratório de testes de 250 m².

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h