Aplicações sem suporte em cursos curtos

O que significa "comprimento sem suporte"?
 

Se a secção superior da calha articulada funcionar sem tocar na secção inferior durante todo o curso, a aplicação é considerada sem suporte. O comprimento sem suporte FLG é a distância entre o ponto móvel e o início da curvatura do raio da calha articulada, ao longo da qual a calha articulada apresenta uma flecha mínima. Isto permite uma maior duração de vida da calha articulada. A aplicação sem suporte é a aplicação com calha articulada mais frequente.
Calhas articuladas sem suporte
O tipo de instalação sem suporte (FL)G garante sempre a maior duração de vida e pode ser utilizada com os valores máximos de velocidade e aceleração.

O comprimento sem suporte tem três zonas distintas:

1

Comprimento sem suporte - reta FLG:
A calha articulada ou tem flecha ou fica reta.
 

2

Comprimento sem suporte - com flecha FLB:
A calha articulada tem uma flecha com  mais de meia altura da calha articulada.
 

3

Flecha crítica:
A flecha é superior ao valor admissível para FLB. A instalação com flecha crítica deve ser evitada.

Calhas articuladas sem suporte

Utilize o diagrama de carga para verificar os valores standard para os comprimentos sem suporte

Os valores no diagrama de carga são essenciais para encontrar uma calha articulada adequada para o seu peso adicional e curso e determinar a carga máxima para a calha articulada selecionada.
 
A área preta no diagrama de carga indica o comprimento não suportado (FLG) no qual a calha articulada não apresenta flecha. Se o peso de condutores ou o curso aumenta, a calha articulada começa a ter flecha (FLB, na zona cinzenta clara).
 Eixo YEixo XS
 Peso adicional [kg/m]Comprimento sem suporte [m]Curso [m]
Referência exemplo A:1.5kg/m2.0m4.0m
Diagrama de carga da calha articulada O diagrama de carga pode ser encontrado na página de cada calha.

Séries adequadas para aplicações sem suporte


O que fazer se o comprimento sem suporte não for suficiente?

Se a sua aplicação ( peso adicional e curso) ficar fora do intervalo de comprimento não suportado para a calha articulada desejada, tem as seguintes opções: 
  • Escolha uma calha articulada mais resistente
  • Suportar a calha articulada na área sem suporte. Esta opção implica restrições de aceleração, velocidade e ruído como consequência. A seguir, são apresentados três exemplos fundamentais. Por favor consulte a igus® caso esteja a considerar esta possibilidade. Teremos todo o gosto em apresentar-lhe uma proposta detalhada
  • Utilize uma calha articulada multibanda ou sobreponha duas calhas articuladas uma dentro da outra. (Entre em contacto com a igus®)
  • Desenhar o sistema como uma aplicação deslizante
Suporte na zona sem suporte (FLG e FLB)
Calhas articuladas sem suporte A: O comprimento total sem suporte pode ser prolongado até um máximo de 50% da FLG.
Calhas articuladas sem suporte B: O curso total sem suporte pode ser prolongado até um máximo de 100% da FLG.
Calhas articuladas sem suporte C: O curso total sem suporte pode ser prolongado até um máximo de 100% da FLB .

A influência da velocidade e da aceleração na duração de vida

Para aplicações sem suporte, a aceleração (a) é um parâmetro mais crítico do que a velocidade (v). A elevada aceleração pode fazer com que a calha articulada vibre, reduzindo a sua duração de vida. Isto é particularmente grave se a calha articulada já tiver uma flecha superior a FLG. Os valores máximos de aceleração (a), velocidade (v) e duração de vida só são alcançados com calhas articuladas que tenham um comprimento FLG sem suporte.
Porém, os sistemas de calha articulada da igus® podem suportar cargas muito elevadas. Até à data, já foram atingidas acelerações de 784 m/s2 durante utilização contínua.
Velocidade standard máxima e valores de aceleração (sem suporte)
  FLGFLB
Vel. máx.[m/s]203
v pico[m/s]50-
a máx. [m/s2]2006
a pico[m/s2]784-
Valores de referência standard para a duração de vida com FLG em 10 milhões de ciclos

Séries indicadas para a velocidade e aceleração máximas


Loja online de calhas articuladas Selecione a calha articulada certa para a sua aplicação na loja online.
Calhas articuladas Configure rápida e facilmente o sistema com o configurador de calhas articuladas.
Informações sobre calhas articuladas Mais informação sobre o básico e obcálculo, regras de preenchimento, e muito mais.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h