Sistema de fornecimento de energia rotativo para todos os meios num sistema completo

Os standards podem ser adaptados de forma flexível e eficiente

Conversa com os especialistas de produto

Serviço de engenharia

Procura um sistema de fornecimento de energia rotativo personalizado? Utilize o nosso conhecimento para a sua solução. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudar.
Pergunte aos especialistas
Manual técnico sobre sistemas de fornecimento de energia rotativos

Dicas de projeto gratuitas

Dez dicas valiosas para ter uma guia adequada para módulos rotativos, caso queira desenvolver por si mesmo.
Pedir manual técnico
Configurador para raios de curvatura inversos

Configurador online

Configurador para movimentos rotativos no CAD, configuração fácil do sistema de calha articulada de acordo com a aplicação.
Ir para o configurador

O novo standard para os movimentos circulares

Teaser SRM

SRM: Módulo Rotativo Metálico

Conjunto completo com ângulo de rotação: até 380°
Ir para conjuntos completos
Teaser SRM-L

SRM-L: Módulo Rotativo Metálico Leve

Nova versão até 40% mais leve
Peça uma proposta deste produto
Módulo Rotativo em Polímero

PRM: Módulo Rotativo em Polímero

Conjunto completo com ângulo de rotação: até 360°
Ir para conjuntos completos

Soluções especiais para aplicações especiais

Sistema de fornecimento de energia rotativo estático

Sistemas de fornecimento de energia rotativos estáticos, peça única

Ângulo de rotação máximo de 400º
Para sistemas de fornecimento de energia rotativos estáticos
Teaser SRM-V

SRM-V: Módulo Rotativo Metálico
Vertical

Instalação vertical até 2000 mm de diâmetro exterior
Peça uma proposta deste produto
Teaser PRM-V

PRM-V: Módulo Rotativo em Plástico
Vertical

Instalação vertical até 500 mm de diâmetro exterior
Peça uma proposta deste produto

Perguntas frequentes


Destaques dos sistemas de fornecimento de energia rotativos

Aplicação RBR

Energia em movimento de forma fácil

Há já vários anos que a igus® tem vindo a desenvolver sistemas personalizados para movimentos circulares com calhas articuladas, os designados sistemas de fornecimento de energia rotativos. Podem ser usadas para fornecer energia, dados e fluídos em aplicações rotativas em máquinas-ferramenta, robótica ou escavadoras.
Os módulos rotativos standard da igus® são constituídos por dois elementos circulares de guia. Uma parte da guia está ligada à parte estática e a outra à parte rotativa do sistema. Uma vez que os módulos rotativos podem rodar pela sua parte interna ou externa, pode selecionar o ponto fixo da calha articulada. Em geral, as calhas articuladas da série E4.1 são utilizadas nas aplicações "simples" e as calhas das séries E2.1 e E2/000 também para módulos rotativos.

O standard para movimentos circulares

  • Ângulos de rotação até 540°(num só nível)
  • São possíveis ângulos de rotação de 900° com os módulos de múltiplos andares da igus®
  • Ângulo de rotação máximo num espaço de instalação mínimo
  • Velocidade de rotação até 360°/s
  • Mais leves e compactas do que as guias estáticas
  • Forças de deslocamento mínimas e máxima duração de vida
  • Construção modular com opções de montagem standard
  • Sistema de fixação integrado e guiamento de cabos diretamente na guia
  • Configure rapidamente sistemas de fornecimento de energia rotativos no configurador CAD

O que significa "RBR"?

"RBR" significa Reverse Bend Radius (raio de curvatura inverso) e quer dizer que a calha articulada pode rodar em duas direções. É possível fazer sistemas "RBR" para a maioria das calhas articuladas igus®. O "RBR" não tem de ser idêntico ao "BR" (raio de curvatura) standard da calha articulada. Com a opção RBR é possível executar um vasto leque de movimentos circulares. Já foram alcançados ângulos de rotação de até 900°.
Dica:Encontre uma solução para o seu projeto atual, rápida e facilmente, enviando um pedido de informação para a sua aplicação específica a um especialista em sistemas de calhas rotativos da igus®. Irá receber informação sobre o dimensionamento correto, um modelo 3D simplificado e uma proposta com preços e prazos de entrega.

O que significa "MRM"?

"MRM" significa módulo multi-rotação e é efetivamente um sistema RBR de múltiplos níveis. Com um módulo de rotação simples da igus® (como uma calha articulada RBR standard), pode ser obtido um ângulo de rotação até 540°, dependendo do tamanho da calha articulada. Cada módulo adicional aumenta o ângulo de rotação até 360°. Um sistema simples de batentes move o nível superior do sistema de acordo com um ângulo de rotação definido. Esta tecnologia permite que apenas seja necessário um sistema de controlo para ambas as camadas.
Módulo MRM com dois níveis

As suas opções de calhas guia da igus®

Consoante a aplicação em questão, as calhas articuladas deslizam em superfícies em plástico, aço inoxidável ou aço galvanizado e são guiadas através de canais especiais num movimento circular predefinido.

Sistema de fornecimento de energia rotativo com terminais

Com consolas

Ligação flexível à sua estrutura
Sistema de fornecimento de energia rotativo com cobertura

Com cobertura

Fácil integração de proteção contra as condições atmosféricas adversas e os raios UV
Sistema de fornecimento de energia rotativo com guia integrada

Guiamento integrado

Guiamento seguro e desgaste reduzido da calha articulada na sua aplicação

Sistema de fornecimento de energia rotativo com guias tubulares

Guias tubulares

Estrutura aberta que proporciona proteção contra a sujidade, com características de redução de peso adicionais

Economia de espaço com as calhas articuladas reversas

Calhas articuladas inversas

Compactas: sistema de separação simétrico


Produtos adequados e ferramentas

Cabos chainflex para aplicações com raios de curvatura inversos

Cabos à prova de falhas para sistemas de guiamento rotativos

A maior gama com 1.354 tipos de cabos para dados, sistemas bus e híbridos, sistemas de comando e acionamento. Especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento em calhas articuladas.
Sistemas de fornecimento de energia rotativos para diversas aplicações

Calhas articuladas para movimentos circulares e em espiral

Com a ajuda do nosso configurador para movimentos rotativos no CAD, pode configurar previamente uma calha articulada adequada aos dados da sua aplicação.