Soluções verticais / soluções em ziguezague

O desenho modular das calhas articuladas facilita esta solução não convencional e compacta. Na moderna tecnologia de iluminação, como nos palcos dos teatros, é necessário ter em conta uma variedade de cabos e mangueiras que ajustam a altura do palco. São possíveis alturas até 40 m.

É assim que funciona o sistema ziguezague: A calha articulada é colocada num cesto feito à medida. Se a plataforma for elevada, a calha articulada desdobra-se, gerando pouco ou nenhum ruído. Esta estrutura é possível com as calhas articuladas do sistema E4.1, bem como com muitos outros tipos.

Dados técnicos: 
Cursov máx. [m/s]a máx. [m/s2]
400.40.4
Solução em ziguezague da igus® para economia de espaço; alturas de curso de mais de 20 m

Sistemas ziguezague para estruturas - sistemas completos até 15m

Sistema ziguezague completo

O novo standard para teatros e palcos, apresenta um peso muito reduzido na estrutura e desenho modular para cursos de 5-15 metros. O novo sistema é arredondado com abraçadeiras para as estruturas, uma placa de suporte na extremidade móvel e uma estrutura de segurança opcional que pode ser encomendada com base na norma DIN EN 17206 e no Princípio 315-390 da DGUV.

  • Redução do preço até 30% em comparação com o desenho anterior
  • Reduza até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção
Descubra os sistemas completos

Os sistemas em ziguezague asseguram o fornecimento de energia no Grand Theatre, National Opera, em Varsóvia, Polónia
  • Guie dados de forma segura e fiável
  • Solução económica, compacta
  • Robustos e fáceis de instalar
  • Funcionamento silencioso e com baixa vibração
  • Aplicação vertical suspensa


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h