drylin® SET – easytube

O módulo linear para o controlo de movimentos ligeiros caracteriza-se pela sua estrutura simples, mas robusta e eficaz. Um sistema completo é configurado com apenas alguns componentes. A parte exterior em alumínio anodizado guia a(s) carruagem(ens) e, em simultâneo, protege o fuso de rosca trapezoidal e a porca das influências externas. A carruagem, o apoio do fuso e a porca trapezoidal tudo do mesmo fornecedor. Todos compostos por polímeros de elevada performance com baixo coeficiente de atrito. Este garante isenção de lubrificação, assim como um baixo coeficiente de atrito e uma taxa de desgaste otimizada. Os materiais de casquilho iglidur® também são utilizados nas porcas de acionamento de fuso.
Módulo linear com função de ajuste de tubo
A = Acessórios de expansão disponíveis
B = Anéis de fixação em aço inoxidável, casquilhos radiais e axiais em polímeros
C = Carruagens e porcas trapezoidais em polímeros para casquilhos deslizantes isentos de lubrificação
D = Guia em alumínio anodizado
E = Fuso trapezoidal (interior) em metal ou aço inoxidável
F = Suporte de veio em plástico robusto, também disponível como opção em versões com flange

Pesquisa de produtos drylin®

Pesquisa de produtos drylin® - Tecnologia de accionamento

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® SET easytube

Guia drylin® para o controlo de movimentos leves com fuso interior.

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® easytube com flange

drylin® SET easytube em versão com flange para montagem axial

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® SET easytube com régua

drylin® SET easytube, incluindo régua gravada a laser, resistente a lavagem

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® SET easytube fixado de um lado

A nova flange de suporte permite a instalação horizontal e vertical do easytube de um lado.

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® SET easytube – com peso otimizado

A opção de carruagem com peso otimizado do SET-25 para todo o tipo de movimentos de ajuste económicos.

Tenha em atenção! Os acessórios listados não estão disponíveis para o SET-12-AWM.



Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias