Protecção de cabos - PMA e acessórios

Gama de produtos PMA – seleção versátil de tubos e sistemas

Os sistemas de proteção de cabos PMA são usados quando a proteção mecânica adicional de condutores elétricos e de cabos seja necessária. Os tubos de proteção de cabos de elevada flexibilidade são adequados especificamente para a proteção adicional de cabos em sistemas de calhas articuladas. Devido à combinação do conhecimento técnico e das mais restritas diretrizes internacionais, os PMA cumprem os requisitos mundiais de mercado industrial em áreas de aplicações, tais como, engenharia mecânica, indústria automóvel, fibra ótica, sistemas solares bem como as aplicações em robots com elevadas velocidades e milhões de ciclos de curvatura.

PMAFLEX – tubos corrugados

Os PMAFLEX incluem diferentes tipos de tubos para uma diversidade de aplicações no campo da proteção de cabos elétricos. A gama PMAFLEX oferece tubos para aplicações tecnicamente exigentes ou com requisitos especiais. Os tamanhos de tubos disponíveis vão desde os diâmetros de 4,5 mm a 125 mm, nas versões muito leve ao muito robusto, do flexível ao extra flexível. As cores standard são preto e cinzento. Diversos tipos de tubos especialmente testados e/ou aprovados de acordo com as normas CSA, certificação UL, NF, SNCF, DB, etc.

Conectores PMAFIX

O nome PMAFIX indica uma vasta gama de acessórios de ligação PMA com o sistema de segurança e fixação patenteado. Os acessórios de conexão estão disponíveis com uma proteção IP66 e IP68. Os acessórios de conexão IP66 estão equipados com um bloqueio universal pré-instalado, que permite uma montagem rápida por encaixe no tubo. Os acessórios de conexão IP68 para requisitos mais elevados são enviados com uma vedação especial para o tubo.

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFLEX PIS/PIH

Altamente flexíveis, médias

Gama de temperatura:
-50°C to +95°C,
exposição breve até 150°C

PMAFLEX VOH

muito pesadas

Gama de temperatura:
-40°C to +105°C,
exposição breve até 150°C

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFLEX CYL

Bastante flexíveis, médias

Gama de temperatura:
-40°C to +105°C,
exposição breve até 150°C

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PACOF

flexíveis, médias, divisíveis

Gama de temperatura:
-40°C to +100°C,
exposição breve até 130°C

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFLEX PCL

Bastante flexíveis, médias

Gama de temperatura:
-50°C to +105°C,
exposição breve até 150°C

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFIX VND

direitos, métricos & PG

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFIX VWD

com ângulo de 90º, métricos & PG

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFIX VBD

Encaixe com ângulo em arco de 90º

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFIX VAD

com ângulo de 45º, métricos & PG

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMAFIX VOD

com flange a 90º

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMACLIP FH

O sistema de uma peça PMACLIP é desenhado para fixação das condutas PMAFLEX

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMA SGB - abraçadeiras de tubo

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMA MN - Porcas hexagonais de fixação, métricas & PG

Para fixação adicional dos acessórios de ligação.
Material:
Tipo BMN: Poliamida preta
Tipo GMN: Poliamida, cinzenta

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias PMA 514 - Tampas roscadas, métricas & PG

Para a vedação temporária de, por ex., quadros elétricos preparados para acessórios de ligação PMAFIX.
Material: Poliamida reforçada a fibra de vidro cinza clara

PMA-COFLEX-LNO

Acessórios bipartidos

PMA-COFLEX-GTN

Contra porca separável


Relativamente a mangueiras de proteção, consulte também:

Sistemas de calhas articuladas

As calhas articuladas em plástico prolongam a duração de vida dos cabos nas aplicações com movimento.

Mangueiras de proteção para robôs

Protetores e revestimentos de proteção de temperatura para utilização em robôs industriais

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h