Porcas miniatura

Complemento da gama das porcas isentas de lubrificação com os novos tamanho miniatura para fusos pequenos. Com fusos fabricados em aço inoxidável e porcas fabricadas em plástico iglidur® J autolubrificado de alto desempenho.
 
Áreas de aplicação:Manipulação, tecnologia médica e de laboratório, construção de modelos profissionais, scanner, impressora e sistemas de bloqueio

 
Porca cilíndrica

Porca cilíndrica

 
Porca com flange

Porca com flange

 
No. de artigo:
Dimensões [mm], forma S
Número de artigo d2 b1 Rosca Superfície de suporte F estát.
Máx. axial
   
  h9   d1 x P [mm2] [N]    
 JSRM-1413M3 14 13 M3X0,5 56 225 Sob consulta 
 JSRM-1413M4 14 13 M4X0,7 75 298 Sob consulta 
 JSRM-1413M5 14 13 M5X0,8 94 376 Sob consulta 
 JSRM-1413M6 14 13 M6X1 112 449 Sob consulta 
 WSRM-1413M6 14 13 M6 112 562 Sob consulta 
 WSRM-1413M5 14 13 M5 94 470 Sob consulta 
 WSRM-1413M4 14 13 M4 75 373 Sob consulta 
 WSRM-1413M3 14 13 M3 56 281 Sob consulta 
 J350SRM-1413M6 14 13 M6 112 337 Sob consulta 
 J350SRM-1413M5 14 13 M5 94 282 Sob consulta 
 J350SRM-1413M4 14 13 M4 75 224 Sob consulta 
 J350SRM-1413M3 14 13 M3 56 168 Sob consulta 
 RSRM-1413M6 14 13 M6 112 225 Sob consulta 
 RSRM-1413M5 14 13 M5 94 188 Sob consulta 
 RSRM-1413M3 14 13 M3 56 112 Sob consulta 
 RSRM-1413M4 14 13 - 75 149 Sob consulta 
 JSLM-1413M3 14 13 M3X0,5 56 225 Sob consulta 
 JSLM-1413M5 14 13 M5X0,8 94 376 Sob consulta 
 JSLM-1413M4 14 13 M4X0,7 75 298 Sob consulta 
 JSLM-1413M6 14 13 M6X1 112 449 Sob consulta 
 WSLM-1413M6 14 13 M6 112 562 Sob consulta 
 WSLM-1413M5 14 13 M5 94 470 Sob consulta 
 WSLM-1413M4 14 13 M4 75 373 Sob consulta 
 WSLM-1413M3 14 13 M3 56 281 Sob consulta 
 J350SLM-1413M6 14 13 M6 112 337 Sob consulta 
 J350SLM-1413M5 14 13 M5 94 282 Sob consulta 
 J350SLM-1413M4 14 13 M4 75 224 Sob consulta 
 J350SLM-1413M3 14 13 M3 56 168 Sob consulta 
 RSLM-1413M6 14 13 M6 112 225 Sob consulta 
 RSLM-1413M5 14 13 M5 94 188 Sob consulta 
 RSLM-1413M4 14 13 M4 75 149 Sob consulta 
 RSLM-1413M3 14 13 M3 56 112 Sob consulta 
 A180SLM-1413M6 14 13 M6 112 393 Sob consulta 
 A180SLM-1413M5 14 13 M5 94 329 Sob consulta 
 A180SLM-1413M4 14 13 M4 75 261 Sob consulta 
 A180SLM-1413M3 14 13 M3 56 197 Sob consulta 
 A180SRM-1413M3 14 13 M3 56 197 Sob consulta 
 A180SRM-1413M4 14 13 M4 75 261 Sob consulta 
 A180SRM-1413M5 14 13 M5 94 329 Sob consulta 
 A180SRM-1413M6 14 13 M6 112 393 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
No. de artigo:
Dimensões [mm], forma F
Número de artigo d2 d3 d4 d5 b1 b2 Rosca Superfície de suporte F estát.
Máx. axial
   
  h9           d1 x P [mm2] [N]    
 RFRM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 - 56 112 Sob consulta 
 A180FRM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 - 56 197 Sob consulta 
 JFRM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3X0,5 56 225 Sob consulta 
 JFRM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4X0,7 75 298 Sob consulta 
 JFRM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5X0,8 94 376 Sob consulta 
 JFRM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6X1 104 415 Sob consulta 
 JFLM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 225 Sob consulta 
 JFLM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 298 Sob consulta 
 JFLM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 376 Sob consulta 
 JFLM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 104 415 Sob consulta 
 WFRM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 281 Sob consulta 
 WFRM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 373 Sob consulta 
 WFRM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 470 Sob consulta 
 WFRM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 648 Sob consulta 
 WFLM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 281 Sob consulta 
 WFLM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 373 Sob consulta 
 WFLM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 470 Sob consulta 
 WFLM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 648 Sob consulta 
 J350FRM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 168 Sob consulta 
 J350FRM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 224 Sob consulta 
 J350FRM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 282 Sob consulta 
 J350FRM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 389 Sob consulta 
 J350FLM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 168 Sob consulta 
 J350FLM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 224 Sob consulta 
 J350FLM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 282 Sob consulta 
 J350FLM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 389 Sob consulta 
 RFRM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 149 Sob consulta 
 RFRM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 188 Sob consulta 
 RFRM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 259 Sob consulta 
 RFLM-0913M3 9 42 34 5 25 10 M3 56 112 Sob consulta 
 RFLM-0913M4 25 42 34 5 25 10 M4 75 149 Sob consulta 
 RFLM-0913M5 28 48 38 6 35 12 M5 94 188 Sob consulta 
 RFLM-1315M6 28 48 38 6 35 12 M6 130 259 Sob consulta 
 A180FRM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 261 Sob consulta 
 A180FRM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 329 Sob consulta 
 A180FRM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 454 Sob consulta 
 A180FLM-0913M3 9 18 15,2 3,2 13 3 M3 56 197 Sob consulta 
 A180FLM-0913M4 9 18 15,2 3,2 13 3 M4 75 261 Sob consulta 
 A180FLM-0913M5 9 18 15,2 3,2 13 3 M5 94 329 Sob consulta 
 A180FLM-1315M6 13 25 19 3,2 15 5 M6 130 454 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados