Comprimentos: 300 mm, 500 mm e 1000 mm (gama flexível)
Material: veio flexível: aço brunido, proteção em plástico; peça de ligação em Rilsan: aço inoxidável 1.4305
Para todos os diâmetros de apoio (10, 12, 14 mm).
Instalação flexível.
Economia de espaço.
Número de encomenda | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Comprimento total | n máx. | T máx. | Raio de curvatura mín. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 96,77 EUR | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 111,10 EUR | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 125,83 EUR | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 142,40 EUR |
Art. n.º | Opção | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Alumínio anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Alumínio anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h