guidefast

Fornecimento de energia económico para pórticos e pontes rolantes interiores -
instalação rápida como solução modular

A guia guidefast é montada na lateral da viga. Em caso de instalação em pontes rolantes, a soldadura dos suportes pode ser evitada. A instalação é muito rápida, uma vez que a guia apenas precisa de ser montada nos suportes de fixação previamente colocados e aparafusados nos blocos do suporte. O reduzido número de componentes e a guia com largura pré-definida também contribuem para uma instalação simples.
 
1

Fixação rápida e simples através dos suportes de fixação

2

Guia em aço de uma só peça, normalmente com 2 m de comprimento

3

Resistente à abrasão: barra deslizante para alimentação central

4

Os segmentos da guia são ligados com clipes para evitar desalinhamentos

5

Interessante: suporte versão 2 com o pente de fixação para os cabos integrado

Reduza em 80% o tempo de instalação comparativamente com os sistemas convencionais

Adequado a quase todos as pontes rolantes standard

Versão 2 do suporte com pente para abraçadeiras de fixação integrado, para prender os cabos estáticos com ± 5 mm de tolerância na posição vertical

Para guias standard com comprimento de 2,0 m – com ou sem barra deslizante

Pode ser utilizado em qualquer aplicação montada na lateral - não está limitado às pontes

Fácil de instalar devido aos furos standard pré-fabricados para os terminais de fixação da calha articulada

Material standard: aço galvanizado. Também disponíveis em aço inoxidável. Material 1.4301 (AISI 304) ou lacadas a preto

Condutibilidade de acordo com a norma DIN EN 61537: como standard com ligação especial

Testadas a longo prazo: vibrações, impacto ambiental e durabilidade

Conjuntos de componentes
A - Versão 01 -suporte curto
B - Versão 02 - suporte longo
C - Blocos de fixação, n.º G9.2.10
 
Ba = Largura exterior da calha articulada
Bi = Largura interior da calha articulada
ha = Altura exterior da calha articulada
BRi = Largura interior da guia = BRi ≥ Ba + 4
 
2 versões: Suporte com pente de fixação integrado:
A - Versão 01 -suporte curto
B - Versão 02 - suporte longo
Guias guidefast Componentes - guias guidefast

Calhas guias

Comprimentos padrão: 2000 m

Material standard: Aço galvanizado

Cada elemento tem uma abertura para passagem de cabos

Também está disponível uma versão com barras deslizantes

Diferentes números de artigo de acordo com o tamanho. Consulte os detalhes na tabela abaixo.

Largura [mm]:

 

Referência Para as calhas articuladas: com ou sem Largura interior da
guia
A B      
    Barra deslizante BRi [mm] [mm] [mm]    
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 sem barra deslizante 42,5 61 81 90,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 sem barra deslizante 67,5 61 106 92,06 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 sem barra deslizante 58 75 97 102,75 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 sem barra deslizante 77 75 115,5 103,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 sem barra deslizante 97 75 135,5 104,41 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 sem barra deslizante 109 75 148 104,84 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 sem barra deslizante 123 75 161,5 105,16 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 sem barra deslizante 70 105 108,5 105,16 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 sem barra deslizante 95 105 133,5 110,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 sem barra deslizante 120 105 158,5 111,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 com barra deslizante 42,5 61 81 146,68 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 com barra deslizante 67,5 61 106 148,12 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 com barra deslizante 58 75 97 185,54 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 com barra deslizante 77 75 115,5 159,75 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 com barra deslizante 97 75 135,5 160,49 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 com barra deslizante 109 75 148 187,61 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 com barra deslizante 123 75 161,5 161,21 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 com barra deslizante 70 105 108,5 161,21 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 com barra deslizante 95 105 133,5 167,02 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 com barra deslizante 120 105 158,5 167,38 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Suporte guidefast versão curta

Suporte na versão curta

A referência inclui bloco de fixação e parafuso

Suporte de fixação, condutor elétrico - disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard

Pouca necessidade de fixação permanente de cabos, possibilitando maior economia de espaço que a versão longa

Intervalo standard entre suportes: 1 suporte por metro

Art. n.º      
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF9.2.12 suporte guidefast, de versão curta - pente de fixação standard 13,08 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF9.2.12.CD guidefast, suporte de versão curta - módulo de fixação condutor elétrico 62,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Ajuste vertical e horizontal

Suporte guidefast versão longa

Suporte na versão longa

A referência inclui bloco de fixação e parafuso

Suporte de fixação, condutor elétrico - disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard

Mais opções para fixação permanente de cabos estáticos adicionais

Intervalo standard entre suportes: 1 suporte por metro

Art. n.º      
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF9.2.11 suporte guidefast, de versão longa - pente de fixação standard 14,12 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GF9.2.11.CD guidefast, suporte de versão longa - módulo de fixação condutor elétrico 49,33 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Suporte com elementos de fixação integrados para a fixação de cabos estáticos no pórtico.

Conector

Permite a ligação ininterrupta de duas secções da guia

Montagem com um simples martelo de borracha

Quando encomenda uma guia guidefast >1000 mm, o conetor de clipe também está incluído.

Número de artigo    
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 908.467 0,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

O sistema de guiamento guidefast é montado rapidamente apenas com alguns movimentos.
Montagem através de pernos de soldadura ou aparafusadas/roscadas diretamente nos pórticos.

Mais informação:


Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h