ESD & ATEX - Calhas porta-cabos

 

Os requisitos para a prevenção de descargas eletrostáticas em aplicações têm vindo a aumentar nas instalações de produção modernas. Existem, essencialmente, duas razões para isso:

ESD

Evitar descargas eletrostáticas em processos de produção de módulos ou componentes eletrónicos

ATEX

Prevenção de ignições eletrostáticas em ambientes explosivos ou inflamáveis

Vantagens com os produtos ESD

O material ESD com mais de 10 milhões de ciclos para os mais elevados requisitos

Calhas articuladas com abertura nas versões ESD e ATEX disponíveis em stock com terminais de fixação e separação interior.

Produto normalizado − igumid ESD com certificado PTB

Comprovado durante anos de experiência em áreas de proteção contra explosão

Rápido prazo de entrega: 9:00 – 18:00 horas – serviço de encomenda e entregas

Desde 1992, que a igus® GmbH, juntamente com o PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Laboratório Nacional de Metrologia Alemão) em Braunschweig, realizou medições da resistência a fugas da superfície elétrica para as calhas articuladas igus® com o material especial igumid GC, complementadas por certificações adicionais em 1998 e 1999, de acordo com a norma DIN 53482 e as diretrizes para eletricidade estática "ZH1/200" da Federation of Trade Associations. No decorrer de novas inovações, o material igumid ESD foi certificado pelo PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt - Laboratório nacional de metrologia Alemão) em maio de 2002. Nas suas propriedades, o material igumid ESD combina os requisitos do ESD com os fatores ATEX. Em determinadas propriedades mecânicas, o igumid ESD até supera o material igumid GLW standard. Foi testado no centro técnico da igus® com mais de
10 milhões de ciclos.

 
 
 

zipper ESD

Fecho de abrir e fechar rápido
Calhas articuladas com abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior  

Série 07 ESD

Altura interior hi: 10,3 mm
Larguras interiores de Bi: 10 - 50 mm
raio de curvatura R: 18 - 38 mm
Passo: 20 mm

Calhas articuladas com abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior  

Série 09 ESD

Altura interior hi: 15 mm
Larguras interiores de Bi: 16 - 50 mm
raio de curvatura R: 28 - 48 mm
Passo: 20 mm

E2/000 ESD

calhas articuladas de dois componentes para uma vasta gama de aplicações
Calha articulada, abertura pelo raio exterior  

Série 1500 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Larguras interiores de Bi: 15 - 80 mm
raio de curvatura R: 38 - 145 mm
Passo: 33,3 mm

Calha articulada, abertura pelo raio exterior  

Série 2500 ESD

Altura interior hi: 25 mm
Larguras interiores de Bi: 25 - 125 mm
raio de curvatura R: 55 - 175 mm
Passo: 46 mm

Calha articulada, abertura pelo raio exterior  

Série 2700 ESD

Altura interior hi: 35 mm
Larguras interiores de Bi: 50 - 125 mm
raio de curvatura R: 63 - 150 mm
Passo: 56 mm

E4.1 ESD

A calha articulada para praticamente todas as aplicações
Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.21 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Larguras interiores de Bi: 30 - 70 mm
raio de curvatura R: 048 - 100 mm
Passo: 30,5 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.28 ESD

Altura interior hi: 28 mm
Larguras interiores de Bi: 40 - 125 mm
raio de curvatura R: 055 - 125 mm
Passo: 46 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.32 ESD

Altura interior hi: 32 mm
Larguras interiores de Bi: 50 - 200 mm
raio de curvatura R: 063 - 250 mm
Passo: 56 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.42 ESD

Altura interior hi: 42 mm
Larguras interiores de Bi: 50 - 200 mm
raio de curvatura R: 075 - 250 mm
Passo: 67 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.56 ESD

Altura interior hi: 56 mm
Larguras interiores de Bi: 75 - 300 mm
raio de curvatura R: 135 - 250 mm
Passo: 91 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série E4.80 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Larguras interiores de Bi: 75 - 300 mm
raio de curvatura R: 200 - 300 mm
Passo: 111 mm

E4/light ESD

Leve, robusta e económica
Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série 14240 ESD

Altura interior hi: 62 mm
Larguras interiores de Bi: 50 - 200 mm
raio de curvatura R: 150 - 250 mm
Passo: 91 mm

Calhas porta-cabos com travessas elo sim elo não  

Série 15050 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Larguras interiores de Bi: 75 - 300 mm
raio de curvatura R: 150 - 250 mm
Passo: 91 mm

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados