Parâmetros | CFX | Pentes de fixação | ||
---|---|---|---|---|
abraçadeiras | roscada, encaixável | |||
Standard recomendado | E4, E6, para todas | easy chain®, E2/000, | ||
Para as seguintes calhas articuladas: | KMA* com perfil C | Calhas articuladas tapadas E2, E4, E6 | ||
* Terminais de fixação metálicos e em plástico | ||||
Quando utilizar sistema de elementos de fixação da igus®: | Standard para acelerações elevadas, peso adicional e aplicações exigentes. Com muitos cabos, cabos com grande Ø, cabos sobrepostos. Para cursos longos, gruas, offshore, máquinas-ferramenta, velocidades elevadas, mangueiras hidráulicas. Quando é necessário um sistema modular. | Standard para muitas aplicações com aceleração média. Em aplicações sem suporte, deslizantes, suspensas e verticais no fabrico de máquinas e máquinas-ferramenta em geral. Para cabos lado a lado. Podem ser também usados individualmente, por ex. em armários elétricos, entre outras aplicações | ||
Quando não usar: | Sem restrições | Com cabos de | ||
diâmetro grande | ||||
Propriedades | ||||
Índice de tempo de instalação | + | + | ||
Força de tração definida | + + | – | ||
Índice de preço | 2 1/2 | 1 | ||
Modularidade | Sim | Sim | ||
Dinâmica | Elevada a muito elevada | Elevada | ||
Determinação da força de tração 1) Em N com chainflex® | Abraçadeiras | |||
Cabos sob diferentes condições | simples | dupla | ||
a seco, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
a seco, PVC | 891 | 455 | 601 | |
a seco, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
água 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
água 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
água 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
óleo 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
óleo 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
óleo 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
Parâmetros S | Clips para perfis em C | Nugget | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ou encaixáveis |  Separadores com elementos de fixação | |||||
Recomendado standard | E4, E6, para todos | para todos os KMA* com | ||||
para as seguintes calhas articuladas: | KMA* com perfil em C | Perfis em C, suportes | ||||
Terminais de fixação metálicos e em plástico* | Terminais de fixação metálicos e em plástico* | |||||
Quando utilizar sistema de elementos de fixação da igus®: | Elementos de fixação económicos para pouco espaço de instalação em muitas aplicações com aceleração média. Para cabos sobrepostos ou cabos com os mesmos diâmetros. | Elementos de fixação económicos para instalação rápida simples e em pouco espaço com aceleração média. Pode ser também usados individualmente para fixação em armários de distribuição, entre outras aplicações | ||||
Quando não usar : | Com grande | Com grande | ||||
capacidade de carga | capacidade de carga | |||||
propriedades | ||||||
Índice do tempo de instalação | + – | + – | ||||
Força de tração definida | + – | – | ||||
Nível de preço | 2 | 1 | ||||
Modular | Sim | Sim | ||||
dinâmico | média | alto | ||||
Determinação da força de tração 1) em N com chainflex® | ||||||
Cabos sob diferentes condições | ||||||
Seco, PUR | 66 | 356 | ||||
Seco, PVC | 72 | 395 | ||||
Seco, TPE | 103 | 286 | ||||
Água 2), PUR | 51 | 255 | ||||
Água 2), PVC | 55 | 312 | ||||
Água 2), TPE | 86 | 170 | ||||
Óleo 3), PUR | 45 | 95 | ||||
Óleo 3), PVC | 59 | 402 | ||||
Óleo 3), TPE | 63 | 87 | ||||
parâmetros | Fixação- | Fixação CFB- | |||
---|---|---|---|---|---|
Separadores | Sistema conector | ||||
Recomendado standard | E2/000, Tubos porta-cabos E2, | E4, E6, para todos | |||
para as seguintes calhas articuladas: | E6, T3 | KMA* com perfil em C | |||
*Terminais de fixação metálicos e em plástico; | |||||
Quando utilizar sistema de elementos de fixação da igus®: | Combinação do separador e do elemento de fixação, ideal para pouco espaço. Para aplicações com média aceleração. Para cabos com Ø mais pequeno. Ideal para calhas tapadas Para máquinas-ferramenta e automação. | Elemento de fixação modular para diversos cabos em espaços reduzidos. Para aplicações com cargas e acelerações elevadas, por ex. máquinas-ferramenta. | |||
Quando não usar : | Com grande | Sem restrições | |||
capacidade de carga | |||||
propriedades | |||||
Índice do tempo de instalação | + | + – | |||
Força de tração definida | – | + | |||
Nível de preço | 1 1/2 | 3 | |||
Modular | Sim | sim (configuração especial) | |||
dinâmico | alto | Elevada a muito elevada | |||
Determinação da força de tração 1) em N com chainflex® | abraçadeiras | ||||
Cabos sob diferentes condições | Simples | dupla | |||
Seco, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
Seco, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
Seco, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
Água 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
Água 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
Água 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
Óleo 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
Óleo 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
Óleo 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h