Nova geração - nova twisterchain - robusta, silenciosa, para cargas elevadas

Maior peso adicional e funcionamento mais suave

A nova geração de calhas rotativas twisterchain proporcionam um funcionamento suave significativamente melhorado, assim como maior estabilidade. A nova twisterchain® apresenta um desenho modular no que diz respeito à largura, altura e ao raio, permitindo uma utilização muito flexível em aplicações com movimentos rotativos até 540° ou mais, assim como em aplicações robustas.
  • Mais robustas; possibilidade de pesos adicionais mais elevados
  • Peso próprio 25% menor em relação à twisterchain anterior
  • Velocidades de rotação de 1 m/s ou mais
  • Movimentos rotativos e em espiral até 540°
  • Funcionamento mais suave e altamente dinâmico (com a nova guia)
  • Interior suave, apropriado para cabos
  • Travessas com abertura pelo raio interior
  • Testadas com sucesso no laboratório da igus® em mais de 1 milhão de ciclos (03/2010)

Indústrias e aplicações comuns
  • Robôs, máquinas de manipulação
  • Máquinas de embalagem
  • Máquinas de processamento de vidro
  • Máquinas em geral, etc.
Imagem Novas twisterchain para movimentos rotativos até 540°, travessas de abertura no raio interior
Imagem O elo intermédio otimizado para os condutores aumenta a estabilidade da nova twisterchain. Ao mesmo tempo, funciona como separador interior e divide o espaço de preenchimento em dois compartimentos.
Gráfico Y = Peso peso adicional máx. [kg/m]
A = Nova geração twisterchain
B = Versão anterior twisterchain Classic

100% mais peso adicional com a nova geração da twisterchain da igus®

Critérios de seleção

Considerações à conceção da nova twisterchain.

twisterchain new 3D-CAD

Criação de modelos 3D da twisterchain

Novas guias das calhas twisterchain

Nova geração de guias twisterchain – reduza o tempo de montagem e os custos, aumente a duração de vida!

QuickRobot

Suporte de calhas para vários tipos de robôs. Encomenda simplificada de sistemas completos.

Abertura pelo raio interior

Série TC32

Altura interior hi: 32 mm
Larguras interiores Bi: 87,5 - 150 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm

Série TC42

Altura interior hi: 42 mm
Larguras interiores Bi: 87,5 - 200 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 67 mm

Série TC56

Altura interior hi: 56 mm
Larguras interiores Bi: 125 - 200 mm
Raio de curvatura R: 150 - 400 mm
Passo: 91 mm

Novo sistema de guias - tipo 01

As novas guias twister minimizam o tempo gasto em alinhamento. O tempo de montagem reduz-se de 6h para 2h. Ao reduzir os níveis de ruído, pode ser aumentada a velocidade de deslocamento por ser quase totalmente em plástico.
Possibilidade de movimentos rotativos até 540° (com suportes especiais)
 

Classificações UL94-V0 a pedido
 

 
Novo sistema de guia - Tipo 01 disponíveis