drylin® SHT – Gama de produtos

Roscas trapezoidais

Com as opções de módulos lineares acionados por rosca trapezoidal, a gama de produtos drylin® SHT oferece diversas soluções para muitos requisitos.

Rosca de passo rápido

Os módulos lineares drylin® com rosca de passo rápido proporcionam velocidades de deslocação muito altas a velocidades de rotação baixas. Desta forma, são implementados passos de 100 mm por rotação. Assim, as porcas de plástico isentas de lubrificação em iglidur® J funcionam em fusos de aço inoxidável laminado a frio. Uma alternativa interessante aos módulos acionados por correia dentada, especialmente na rápida manipulação de peças pequenas.

Folga radial ajustável

A função de ajuste manual permite um ajuste personalizado da folga. O avanço é realizado em incrementos de 0,01 mm, não se podendo soltar acidentalmente durante o funcionamento (SLW da série 10-20).

Curvatura

A pré-tensão axial opcional reduz a folga do sistema. É possível otimizar a precisão de posicionamento e a repetibilidade. O binário de acionamento necessário é aumentado apenas ligeiramente.

Direita/esquerda e inversos

Para além dos fusos de rosca direita standard, também podem ser utilizados fusos de rosca esquerda e fusos de rosca esquerdo/direito. Esta opção frequentemente utilizada em ajustes de formato pode ser especificada para todos os diâmetros e séries.
 
 
 
 

Materiais de veio

Se utilizar módulos lineares da série SHT, pode escolher entre vários materiais de veio: metal, aço inoxidável ou alumínio anodizado duro (standard). O curto prazo de envio e os excelentes coeficientes de atrito e desgaste fazem com que a versão de alumínio seja a versão standard mais utilizada.

Materiais de fuso com rosca trapezoidal

Os fusos com rosca trapezoidal estão disponíveis em versões de metal e aço inoxidável. Também estão disponíveis a pedido soluções com fusos de alumínio endurecidos. Os fusos de passo rápido e as hastes roscadas métricas são sempre compostos por aço inoxidável. As ponteiras dos fusos afunilam até um diâmetro de 14 mm. A pedido, é possível acrescentar ponteiras ou maquinagem especial.
Porcas de passo rápido

Materiais de fuso de passo rápido

Todos os fusos de passo rápido são compostos por aço inoxidável. Em comparação com as roscas trapezoidais, a rosca de passo rápido apresenta passos significativamente superiores. Assim, são possíveis velocidades de deslocação mais altas, mas com um binário de acionamento maior em comparação com as roscas trapezoidais. Diâmetros e passos disponíveis: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Avanço rápido

Os módulos lineares SHT e os módulos lineares em plástico SHTP com mecanismo de ajuste rápido oferecem uma combinação de posicionamento manual preciso rápido.