Sistema modular robótico robolink®

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  

Quantidade de produtos: 206

robolink® RL-DP – módulo completo com 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
A partir de 4 628,40 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E | Área de trabalho 500 x 500 x 100 mm

  • Para cargas até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,8 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
A partir de 3 105,33 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 360 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 3,0 m/s
A partir de 4 120,82 EUR/un.
10 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
4 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
A partir de 5 458,87 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation D1 dryve before you buy 
A partir de 1 866,59 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
A partir de 3 632,43 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
A partir de 6 844,80 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
A partir de 3 612,02 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
A partir de 372,52 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
A partir de 1 391,04 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
A partir de 4 636,79 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DP – módulo completo com 4 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software gratuito disponível  Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
A partir de 4 131,83 EUR/un.
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 660 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 0,7 m/s
A partir de 5 082,34 EUR/un.
10 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | conjunto com cabo

  • 3x cabos de motor, conetor macho
  • 3x cabos encoder, conetor macho
  • 3x interruptores de proximidade com contacto PNP (NC)
  • 3x interruptores de proximidade, conetor recto
A partir de 558,78 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 6 007,71 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h