drylin® SHT – Desenho e avaliação

Vertical

Os módulos lineares acionados por fuso drylin® são concebidos para todo o tipo de ajustes de posicionamento. O ajuste linear é implementado com fusos trapezoidais de diversos tamanhos ou fusos de passo rápido, funcionam manualmente ou com motor. A velocidade máxima de deslocação é de 1 m/min., consoante a rosca e a carga.
Pode verificar a adequabilidade dos módulos lineares acionados por fuso à sua aplicação com base nos diagramas abaixo.
Os seguintes tamanhos de fuso trapezoidal são utilizados nos módulos lineares acionados por fuso da série SHT:
 

TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4: SLW-1660

TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5: SHT-30, SHTC-30

TR 26x5: SHTC-40

TR 30x6: SHTC-50

Velocidade de avanço máx. [m/min.]

Cargas centradas na posição de instalação vertical [N] X = Carga centrada na posição de instalação vertical [N]
Y = Avanço [m/min.]

Velocidade de rotação máx. do fuso [rpm]

Cargas centradas na posição de instalação vertical [N] X = Carga centrada na posição de instalação vertical [N]
Y = Velocidade de rotação do fuso [rpm]

Binário de acionamento máx. [Nm]

Cargas centradas na posição de instalação vertical [N] X = Carga centrada na posição de instalação vertical [N]
Y = Binário de acionamento máximo requerido [Nm]

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h