Sistema de abraçadeira de fixação CFB

CFB

CFB: Sistema modular de fixação de condutores em plástico para montagem em perfil C

Os elos de fixação em plástico podem ser utilizados para abraçadeiras de cabos em espaço extremamente reduzido, utilizando blocos modulares de PU adaptados. Este sistema modular de encaixe inclui opções personalizadas na fixação de condutores.
  • 2 opções disponíveis
  • Montagem fácil com a ligação através de parafusos
  • Podem ser instalados no terminal de fixação ou à frente da calha articulada
  • Fabrico sem quantidade mínima de encomenda
  • Económicos e eficientes
Indústrias: Máquinas industriais em geral, máquinas de todo o tipo

Características do produto

Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequado| - adequação limitada Dinâmica
⬤⭘⭘ gama de baixo preço | ⬤⬤⭘ gama de preço médio | ⬤⬤⬤ gama de preço elevado-
Adequados para as seguintes séries:Quando deve utilizar:Quando não deve utilizar:Facilidade de montagemAjuste da força de traçãoÍndice de preçoModularidadeDinâmica
E4, E6, para todos os KMA com perfil CAbraçadeira de fixação compacta e modular, para vários cabos, em espaço reduzido. Para aplicações com cargas e acelerações elevadas, por ex. máquinas-ferramenta.Sem limite+ –+⬤⬤⬤sim (fabrico especial)Elevado a muito elevado

Sistema de elementos de fixação | Série 907.881

Descrição das
peças
Art. n.ºQuantidade
(1) Bloco de fixação exteriorCFB20.1Nx2
(2) Barra de fixação907.881.1.XXX2
(3) Parafuso roscado com anilha907.825.2.LLL2
(4) Porca hexagonal M8MAT00400122
(5) Perfil C (peça para o KMA)92.42.XXX1
(6) Bloco para fixação dos condutoresPersonalizado1
Referência para encomenda:

907.881.XXX.N
NNúmero de camadas do bloco de fixação
XXXBi - 3mm (terminal de fixação
Artigo nº com versão 881
 
Entre em contacto connosco! Planeamento de projeto personalizado
Sistema de abraçadeira de fixação CFB
Sistema de abraçadeira de fixação CFB

Sistema de elementos de fixação | Série 907.825

Descrição das
peças
Art. n.ºQuantidade
(1) Bloco de fixação exteriorCFB20.1Nx2
(2) Barra de fixação907.825.1.XXX2
(3) Parafuso roscado com anilha907.825.2.LLL2
(4) Porca hexagonal M8MAT00400122
(5) Perfil C (peça para o KMA)92.42.XXX1
(6) Bloco para fixação dos condutoresPersonalizado1
(7) Bloco para fixação de condutoresPersonalizado1
(8) Bloco de fixação interiorCFB20.2N
Referência para encomenda:
907.825.XXX.N
NNúmero de camadas do bloco de fixação
XXXBi - 3mm (terminal de fixação
Artigo nº com versão 825
 
Entre em contacto connosco! Planeamento de projeto personalizado
Sistema de abraçadeira de fixação CFB
Sistema de abraçadeira de fixação CFB

Produtos adequados


Loja de calhas articuladas

De calhas articuladas pequenas a médias e grandes para todas as aplicações

Cabos chainflex

Maior variedade com 1.354 tipos de cabos. À prova de falhas, com garantia até 36 meses.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h