iglidur® A350 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® A350 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,42
Cor azul
Máxima absorção de humidade a 23°C/50% h.r. H. % do peso 0,6 DIN 53495
Máxima absorção de água % do peso 1,9
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,10 - 0,20
Valores PV máx. (seco) MPa x m/s 0,4

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2.000 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 110 DIN 53452
força de compressão MPa 78
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 60
Dureza shore D 76 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada °C +180
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +210
Temperatura mínima de aplicação °C -100
Condutibilidade térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistência superficial Ω > 1011 DIN 53482

Figura 01: valores pv permitidos para os casquilhos iglidur® A350
 

Figura 01: Valores PV permitidos para mancais iglidur® A350 com parede de 1 mm de espessura em operação seca contra um eixo de aço, a 20℃, instalado em uma carcaça de aço.
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Carregar [MPa]
Os casquilhos iglidur® A350 são fabricados de tal forma que podem ser utilizados com diferentes cargas no setor alimentar e de embalagens. Mesmo com cargas elevadas, como nas plataformas elevatórias ou prensas, os casquilhos funcionam bem sem lubrificação adicional, não ocorrendo qualquer problema.

Fig. 02: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura(60 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Carregar [MPa]
Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [m/s]

Propriedades Mecânicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos iglidur® A350 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
 
A figura 03 demonstra como o iglidur® A350 se deforma elasticamente com carga radial. Abaixo da pressão superficial máxima recomendada de 60 MPa, a deformação é inferior a 5%.

Máxima velocidade superficial

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 1 0,8 2,5
curto período 1,2 0,9 3
Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

Os casquilhos deslizantes iglidur® A350 são bem adequados para velocidades baixas a medias, em aplicações oscilantes ou em rotação. As taxas de desgaste são similares, o que significa que não há tipo de movimento preferível. Movimentos lineares podem ser bem montados com o iglidur® A350. No caso de velocidades elevadas, deve-se testar se o iglidur® J ou o iglidur® L250 podem ser usados, já que a taxa de desgaste é mais baixa.

iglidur® A350 Temperatura de aplicação
Mínima - 100 °C
Máxima com exposição prolongada + 180 °C
Máxima com exposição breve + 210 °C
Fixação axial a partir de + 140 °C
Tabela 03: limites de temperatura

Temperaturas

A resistência às temperaturas faz do iglidur® A350 um material ideal para casquilhos na indústria alimentar. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +140 °C. A taxa de desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur® A350 aumenta apenas um pouco com temperaturas mais elevadas. Os testes revelaram bons resultados de desgaste em todos os materiais de veio testados a temperaturas de +100 °C.

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 1 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ
Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

Os coeficientes de atrito do iglidur® A350 em contacto com aço encontram-se numa gama média (figuras 04 e 05).
iglidur® A300 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® A350 em trabalho com o aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários materiais de veio Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiais dos veios

Os aços resistentes à corrosão são considerados mais naturais para o uso na indústria de alimentos. Os testes foram, portanto, realizados especialmente em tais materiais. Foi demonstrado que não há favorito claro e tanto o A2 como o X90 e o aço cromado duro são adequados. Alumínio anodizado duro também é bastante adequado para movimentos lineares e de rotação.
Figura 07: desgaste com vários materiais de veio Figura 07: Desgaste com vários materiais de veio em rotação dependendo da carga
 
X = Carregar [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = V2A
C =X90

Meio envolvente Resistência
Álcoois +
Hidrocarboneto + to 0
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes +
Bases diluídas +
Bases fortes +
+ resistente      0 resistência limitada      - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[+20 °C]
Tabela 05: resistência química do iglidur® A350


Propriedades eléctricas

Resistência especifica > 1011 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Resistência quiica

Os casquilhos deslizantes iglidur® A350 são resistentes a ácidos e álcalis diluídos, álcoois e detergentes. Eles também são resistentes à maioria dos lubrificantes. Os mancais lisos iglidur® A350 são resistentes a agentes de limpeza comuns utilizados na indústria alimentar. O iglidur® A350 é afetado por ésteres, cetonas, hidrocarbonos clorinados, solventes aromáticos e solventes altamente polares.

Raios radioactivos

Os casquilhos deslizantes iglidur® A350 são resistentes à radiação até a intensidade de 2 x 102 Gy.

Resistente UV

Os casquilhos iglidur® A350 são totalmente resistentes a raios UV.
 

Vácuo

No vácuo, o iglidur® A350 liberta gases. A aplicação em vácuo é possível apenas para casquilhos que operam a seco.
 

Propriedades eléctricas

Os casquilhos iglidur® A350 são isoladores eléctricos.

Máxima absorção de humidade 
a +23 °C/50% h.r. F.0,6% do peso
Absorção máx. de água1,9% do peso
Tabela 06: absorção de humidade do iglidur® A350
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

Absorção de água

A absorção de humidade do iglidur® A350 é baixa e pode ser desconsiderada ao utilizar os casquilhos standard. Mesmo com saturação completa o iglidur® A350 não absorve mais do que 1,9% de água.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 30 até 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos iglidur® A350 são casquilhos standard para eixos com tolerância-h (mínima recomendada h9). Os casquilhos são dimensionados para serem montados em alojamentos com tolerância h7 . Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente para uma tolerância F10.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h