Para espaços de instalação reduzidos – acionamento oposto para espaço confinado

Novo tamanho do acionamento por correia dentada, isento de lubrificação e de manutenção, para um posicionamento inverso rápido.

Posicionamento inverso rápido

Rápido ajuste direita/esquerda

Compacto e de baixo peso

flange de motor para NEMA 23 disponível em stock

Disponível nas versões standard e basic

Inclui flange de terminal para fixação


Indústrias: Embalagem, automação e manipulação, papel, robótica

Adequado para estes artigos:


Art. n.º A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Comprimento
máx. do curso
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9      
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

Art. n.º d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

* Versão básica: adaptador quadrado em plástico de 6 mm para diâmetro de ponteira de 10 mm incluído na entrega
(1) Dimensão d2: 6mm quadrados / com adaptador Ø10mm e dimensão X livremente selecionável

Mais informações:


Adequado para as seguintes peças:

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®


Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido