Módulo linear SHTP-FF com ajuste rápido

Os módulos SHTP com mecanismo de ajuste rápido oferecem uma combinação de posicionamento preciso e ajuste manual rápido.

Modelo em polímero maciço mais leve

Para ajustes de formato rápidos

Inclui travão por bloqueio

Comprimentos de curso à medida

Recomendada apenas para aplicações horizontais

Carga axial estát. máx. de 200 N

Carga axial dinâm. máx. de 50 N

Adequado para estes artigos:


Art. n.º A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts kt
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 ±0,1    
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J

Art. n.º sg d T l2 d2* ha Comprimento
máx. do curso
Peso Peso adicional
 
   
          standard   [mm] [kg] por 100 mm    
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J

Pressione > liberte o mecanismo > ajuste manualmente > encaixe na posição > afine

Mais informações:


Adequado para estes artigos:

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h