Sistema pronto a instalar para saída exterior de dados
Com disparo por 4 extremidades (parâmetros de configuração do ecrã ou sistema de comando, por exemplo, IW4) e temperatura ambiente de +20 °C: resolução: ±(0,025 + 0,02 · L) L = comprimento de medição em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
Com disparo por 1 extremidades (parâmetros de configuração do ecrã ou sistema de comando, por exemplo, IW1) e temperatura ambiente de +20 °C: resolução: ±(0,1 + 0,02 · L) L = comprimento de medição em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
Pequeno sensor com sistema de avaliação integrada
Sinais de saída: modo diferencial à prova de curto-circuito permanente com sinais invertidos (A, A/, B, B/, Z, Z/)
Todos os tipos | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Resolução | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Sob consulta | |
WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Sob consulta | |
WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Sob consulta |
Tipo de sensor | Tensão nominal | Potência de saída | Comprimento máx. do cabo de sinal | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (driver de linha TTL) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (driver de linha TTL) | 10 m |
Especificações | ||
---|---|---|
Princípio de medição | Incremental | |
Precisão de repetição | ± 1 incremento | |
Divisão de polos | 5 mm | |
Alojamento do sensor | Zinco fundido | |
Classe de proteção | IP67 | |
Temperatura de funcionamento | -10 … +70° C | |
Humidade máx. | 95%, sem condensação | |
Velocidade máx. | 4,0 m/s | |
Alimentação elétrica V DC | 5 V DC ou 10 a 30 V DC | |
Consumo de corrente | 5 V DC: no máx. 200 mA 10 a 30 V DC: no máx. 150 mA | |
Eletrónica de avaliação interior | Eletrónica de avaliação interior | |
Potência de saída | 5 V - driver de linha TTL ou 10 a 30 V - HTL | |
Faixas de partida | A, A‘, B, B‘, Z, Z‘ | |
Comprimento máx. do cabo | Comprimento máx. do cabo de 5 V/5 V-TTL = 10 m 10-30 V/10-30 V = 30 m 10-30 V/5 V-TTL = 50 m | |
Distância máx. admissível da banda magnética | 2,0 mm | |
Método de ligação | Ponteiras cortadas |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h