Módulo linear drylin® com fuso com rolamentos de esferas

Totalmente isento de lubrificação. Também disponível com rosca de passo rápido TR10x12 ou 10x50.

Guia linear e porca totalmente isentas de lubrificação. Atuador linear compacto e de baixo perfil para acionamento manual ou com motor, também adequado para funcionamento contínuo e dinâmicas mais elevadas.

Menor força de acionamento

Folga minimizada

Até 1500 rpm (consoante o comprimento e a carga)

Funcionamento silencioso – menor vibração do sistema completo

Rolamentos de esferas em ambos os suportes das ponteiras do veio



Adequado para as seguintes peças:

Número de encomenda   Comprimento
máx. do curso
Peso Adicional
(por 100 m
de curso)
Capacidade de
carga estát. máx.
Velocidade
de rotação máx.
Velocidade
de avanço
máx.
   
    [mm] [kg] [kg] axial [N] radial [N] [1/min] [m/min]    
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-16120 750 1,7 700 2800 0,4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1040 750 0,7 500 2000 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1080 500 2000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-10120 500 2000 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1660 750 1,5 700 2800 0,3 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-2080 1000 3 1250 5000 0,4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido ZLX-8060-16 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-0630 300 0,25 0,08 100 200 1000 1,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0660 300 0,5 100 200 4,5 0,12 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1040 500 0,9 0,1 500 2000 1500 3 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1080 500 1,1 0,2 500 2000 1500 3 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1660 750 1,8 0,3 700 2800 1500 6 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-2080 900 3,3 0,4 1250 5000 1500 6 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-25120 NEW 1000 1500 6000 1200 6 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Dimensões [mm]

Número de encomenda A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts tg    
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-16120 166 100 37 146 148 82 1,5 35 15 9 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1040 74 69 29 60 60 56 1,5 30 11 6,8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1080 108 100 29 94 94 87 1,5 30 11 6,8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-10120 154 100 29 140 140 87 1,5 30 11 6,8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1660 104 100 37 84 86 82 1,5 35 15 9 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-2080 134 150 46 116 116 132 1,5 40 15 8,6 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido ZLX-8060-16 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-0630 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 M8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0660 85 60 20 71 76 51 1,2 26 11 0 M8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1040 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1080 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1660 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9 M10 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-2080 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 M10 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-25120 200 150 60 173 173 128 248 55 2,5 49 20 13,5 M14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Número de encomenda kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2 d2
Standard
ha    
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-10120 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 26 12 h9 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLWC-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-XY-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido ZLX-8060-16 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0620-FL-AR Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-0630 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SLW-BB-0660 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 18,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLWE-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 0 23 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SLW-BB-25120 12,6 15 M8 5 25 TR24x5 38 14h9 14h9 30 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Mais informações:


Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h