Calhas articuladas e casquilhos deslizantes para turbinas eólicas

Variações de temperatura extremas, ventos fortes, turbulência e tempestades de areia: as turbinas eólicas têm de funcionar de forma fiável, mesmo quando estão expostas a condições atmosféricas adversas. A igus oferece uma vasta seleção de componentes feitos de plásticos de elevada performance para turbinas eólicas, bem como em equipamento de produção, transporte e instalação. Os componentes necessários incluem calhas articuladas robustas e compactas e cabos flexíveis para movimentos de torção que reduzem as falhas em torres, sistemas de azimute e ajuste de pás, por exemplo. As placas resistentes ao desgaste e os casquilhos de elevada performance, que não necessitam de lubrificação ou manutenção devido aos lubrificantes sólidos incorporados, são ideais para utilização em sistemas de ajuste de lâminas e de travões.

Áreas de utilização

Turbina eólica com pontos de utilização de motion plastics
Casquilhos deslizantes no bloqueio do rotor

Sistemas de bloqueio de rotores

Casquilhos deslizantes igutex TX1
  • Até 200 MPa de carga estática e 140 MPa de carga dinâmica
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
Mais informações sobre iglidur TX1 na loja
Casquilhos deslizantes para sistema de ajuste de pás

Atuadores de passo

Casquilhos deslizantes igutex TX1
  • Até 200 MPa de carga estática e 140 MPa de carga dinâmica
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
Mais informações sobre iglidur TX1 na loja
Placas iglidur em travões azimute

Travões de rotor

Peças personalizadas iglidur X ou F
  • Varões e placas ou peças injetadas
  • Elevada resistência ao desgaste e força de compressão
Placas iglidur X

 

Placas iglidur no azimute

Ajuste do azimute

Placas deslizantes em iglidur W300
  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes à sujidade
Mais sobre as placas iglidur W300

 

e-loop numa turbina eólica

Sistema de calhas articuladas para nacele

Sistema de calha articulada modular e-loop
  • Sistema modular, de abertura fácil
  • Protege contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
Mais informações sobre o e-loop

 

Sistema de calhas articuladas rotativo RBR em sistemas de ajuste de pás de rotor e azimute

Ajuste de pás de rotor e azimute

Sistema de calha articulada rotativo RBR
  • Para  pesos adicionais elevados e espaços reduzidos
  • Ângulos de rotação até 900°
Mais informações sobre os módulos com raio de curvatura inverso

Mais produtos para turbinas eólicas

Cabos com capacidade de torção

  • Para aplicações com torção de +/- 180° a 1 m de comprimento de cabo
  • Garantia de quatro anos

twisterband

  • Movimentos rotativos até 7.000°
  • Velocidade de rotação até 180°/s
  • Modular e fácil de preencher

Calha articulada 3D

  • Raio de curvatura definido
  • +/- 10° de torção por elo
  • Elevada força de tração

Casquilhos de dois componentes para aplicações exigentes

  • Adequados para cargas elevadas
  • Económicos devido à injeção

Testados no laboratório de testes em condições de utilização real


Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para o cálculo da duração de vida, para previsões precisas quanto à sua duração de vida.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Exemplo de aplicação: turbinas eólicas


Mais informações