Sistemas de fixação de cabos chainfix: abraçadeiras

Sistemas de fixação para cabos em calhas articuladas com abraçadeiras e elementos de fixação

O princípio das abraçadeiras de fixação provou ser muito bem sucedido para os cabos nas calhas articuladas. Abraçadeiras adequadas a todas as calhas articuladas com um terminal de fixação KMA e com opção de perfil C.

Gama de produtos e materiais

  • Abraçadeiras metálicas: corpo e perno metálicos lacados a preto
  • Abraçadeiras em aço inoxidável: corpo e perno de cor natural (material aço 1.4301)
  • Elementos de fixação: base de suporte e suporte intermédio (material igumid G)
  • Perfis em C: disponíveis em metal (aço galvanizado) ou aço inoxidável (aço 1.4301)
Comprar já
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • 3,5 vezes maior absorção de força do que as abraçadeiras normais
  • Aço lacado ou aço inoxidável
  • Para dois tamanhos diferentes de perfis C
  • Disponíveis as abraçadeiras CFX standard com base normal e abraçadeiras CFXL com base ampla para força de retenção mais  elevada
Redução do custo

Redução do custo

  • Componente standard económico
  • Fácil de substituir
  • Fixação económica para de mangueiras e cabos com vários diâmetros
  • Espaço de instalação reduzido e rápida montagem
  • Fáceis de montar
Provas dadas

Provas dadas

Testadas no laboratório igus:
  • A) Teste de resistência à tração das abraçadeiras CFX com suporte intermédio
  • B) Teste de comparação de 3 sistemas de abraçadeiras de fixação diferentes.
Conclusão: mais do triplo da resistência à tração das abraçadeiras de fixação chainfix
comparativamente com
as convencionais
Sustentabilidade

Sustentabilidade


NOVAS abraçadeiras

Referência em açoReferência em aço inoxidávelDiâmetro do cabo øLargura exteriorAltura exterior
CFX46.1*CFX46.1.E*42-46mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42-46mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42-46mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46-50mm55 mm115 mm

*Disponíveis na primavera de 2020

Gama completa

Abraçadeiras standard com base normal

Abraçadeiras CFX em aço

Braçadeiras simples, duplas, triplas, incluindo inox e dupla fixação.

Abraçadeiras CFX em aço inoxidável

Abraçadeiras simples, duplas, incluindo base e placas duplas.

Abraçadeiras com base alargada para maior força de retenção

Abraçadeiras CFXL em aço

Braçadeiras simples, duplas, triplas, incluindo inox e dupla fixação.

Abraçadeiras CFXL em aço inoxidável

Abraçadeiras simples, duplas, incluindo base e placas duplas.

Braçadeiras múltiplas

Múltiplas abraçadeiras (em aço e aço inoxidável)

Abraçadeira de fixação universal - compacta e modular

perfil C

Perfis C standard

Adequadas para perfis C 92.42.XXX - podem ser integradas nos KMAs com a opção de perfil C

Perfis C na versão robusta

Adequadas para perfis C 92.52.XXX , sempre montadas antes da calha articulada. Não podem ser integrados no KMA!

Abraçadeiras chainfix com montagem fiável e ainda mais rápida

  • Altura de instalação até 15mm inferior à das abraçadeiras convencionais, graças à altura otimizada do alojamento
  • Até 3,5 vezes mais absorção da força do que as abraçadeiras normais
  • Fácil leitura do número da peça e da marca que indica a direção de instalação correta
  • Espaço de instalação reduzido e rápida montagem
  • Base melhorada para instalação mais fácil nos perfis C
  • Montagem simples com pernos roscados para aperto com uma chave Allen
  • Maior durabilidade em aplicações dinâmicas com melhores elementos de fixação
  • As ranhuras integradas nos elementos de fixação impedem que os cabos se soltem da abraçadeira
Vídeo sobre a montagem das abraçadeiras CFX na calha

Vídeo sobre a montagem das abraçadeiras CFX

Nota:

  • Idealmente, os cabos devem ser fixados com abraçadeiras em ambas as extremidades da calha articulada. Em todo o caso, devem ser sempre fixos no ponto móvel da calha articulada!
  • Utilizar as abraçadeiras chainfix nos perfis C dos terminais de fixação das séries 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, requer uma base de apoio inferior. Para base de apoio inferior encurtada, adicione "K" à referência do artigo. Exemplo: Art. nº. CFX12.1K
A gama Chainfix requer uma altura de instalação reduzida graças ao conjunto de parafusos e à altura de alojamento.

Altura total

Se a calha desliza sobre si própria, em cursos longos, os pernos das abraçadeiras de fixação no ponto fixo da calha articulada devem ter uma distância até à extremidade superior do elo de, pelo menos, 10 mm. Como resultado, muitos elementos de fixação aqui descritos podem ser inadequados para utilização no ponto fixo de calhas articuladas longas. As nossas abraçadeiras com pernos roscados, desenvolvidas especificamente para alturas de instalação baixas, têm uma altura de instalação até 15mm mais baixa do que as abraçadeiras convencionais. Os elementos de fixação podem sempre ser utilizados em segurança em calhas articuladas sem suporte.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h