Cálculo de vida útil para Calhas porta-cabos igus®

Selecione a Calhas porta-cabos e o caso de aplicação “auto-suporte” ou “deslizante”.
Após digitar a carga adicional, distância, velocidade e aceleração, a vida útil das Calhas porta-cabos será calculada. Opcionalmente, é possível digitar influências externas como sujeira, impacto e a temperatura ambiente.

A vida útil esperada é especificada em cursos de avanço-recuo e quilômetros.
Clicando na “Página de catálogo da série selecionada”, você receberá mais informações e poderá fazer perguntas sobre pedidos de Esteira porta cabos através do catálogo.


O cálculo da vida útil está disponível para Calhas porta-cabos selecionadas e é constantemente ampliado.

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321
myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis
Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados