Sistema T3

O sistema T3 combina o funcionamento suave, o baixo ruído, a montagem fácil e o baixo preço.. As faixas laterais, que se encaixam, substituem a ligação convencional de pino e furo e impedem o movimento relativo entre as articulações resultando num desgaste extremamente baixo. Isto significa, virtualmente, zero desgaste ou abrasão (sala limpa). A geometria da faixa t significa que não é criado quase nenhum efeito de polígono quando a calha articulada se movimenta. Como tal, a faixa t rola num arco muito suave, com vibrações e ruído extremamente baixos. Para reduzir os custos de fabrico e instalação, a faixa-T não é montada individualmente, mas – tal como o sistema E3 – num comprimento de oito elos. Devido à sua baixa massa, a faixa t é adequada para aplicações com baixo peso adicional e cursos curtos combinados com velocidades elevadas e acelerações.
 
Indústrias e aplicações comuns:
Impressoras e plotters, aplicações em salas limpas, fabrico e manipulação de semicondutores, ótica, máquinas de "pick & place", tecnologia de medição
 
Sistema T3

Gama de produtos:


Prazo de entrega a pedido T3.29

Altura interior hi: 29mm
Larguras interiores Bi: 30-120mm
Raios de curvatura R: 38mm
Passo: 15mm

Ajuda para a selecção de calhas porta-cabos

Pode encontrar a calha porta-cabos rapidamente introduzindo concretamente os parâmetros com a ajuda da tabela de comparação.

Instruções de montagem

Ligação das Calhas articuladas.

Classificação IPA
Classificação IPA – Relatório IG1303-640-1
ISO classe 2, de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 para o sistema T3, série T3.29.050.038.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h