Art. n.º | Para as séries | Largura interior Bi: | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Consultas |
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Consultas |
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | Consultas |
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Consultas |
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | Consultas |
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 | Consultas |
Art. n.º | Para as séries | Largura interior Bi: | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Consultas |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h