Guias telescópicas drylin® NT

Extensões lineares completamente livres de lubrificação em comprimentos de percurso contínuos de 100 até 600 mm - comprimento máximo estendido: 1200 mm O sistema telescópico consiste de trilhos guia de alumínio anodizado e de um bloco deslizante de material comprovadamente iglidur®. Pela incorporação de lubrificantes sólidos, tribo-polímeros iglidur® é conseguida a operação a seco para cada aplicação A vantagem - além de ser livre de manutenção - é o uso livre de cuidados em ambientes higiénicos Nem óleos ou graxas podem ser transmitidos a outros produtos, roupas ou pessoas. As aplicações já foram implementadas mesmo nos borrifadores de ar usados em salas limpas. Porém, a operação a seco também tem suas vantagens nas áreas de acumulação de detritos. As partículas de poeira não se aderem à guia e não se constituem como massa aderente.
 
Como uma opção, todas as guias telescópicas podem ser fornecidas com bloqueio na posição de partida média -extrema.Podem ser atendidos os requisitos para as posições de bloqueio individual.

 

Vista detalhada: guia telescópica drylin® para ajuste em portas de guarda

 
Guias lineares telescópicas drylin®  

Guias lineares telescópicas drylin®

Extensões totais

Extensões parciais

Sobre - extensões

Guias lineares telescópicas drylin® - com mecanismo de bloqueio  

Guias lineares telescópicas drylin® com função de bloqueio

Bloqueio na posição inicial, média e final

Posição de travamento livremente selecionável

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados