Melhorar a tecnologia e reduzir os custos
motion plastics para a
indústria de bicicletas

Isentos de manutenção, robustos e leves - componentes em polímero de elevada performance

Andar de bicicleta é sustentável, saudável e está na moda. A gama de diferentes tipos de bicicletas é bastante ampla: desde bicicletas de carga, que já não transportam mercadorias mas levam as crianças à creche, a bicicletas de corrida para desporto ou lazer na cidade e bicicletas de montanha para uma dose extra de adrenalina nos tempos livres. Os casquilhos deslizantes iglidur da igus são robustos e são uma boa escolha para todas as aplicações. Suportam cargas extremas, choques e impactos, reduzem o peso das bicicletas e, uma vez que são isentos de lubrificação, são fáceis de cuidar e raramente precisam de manutenção. A elevada resistência ao desgaste torna os componentes fiáveis, não só em bicicletas de corrida mas também em bicicletas utilizadas no dia-a-dia.

Vantagens dos casquilhos deslizantes em polímero da igus:

  • Redução de peso
  • Isentas de lubrificação e de manutenção
  • Resistentes à sujidade
  • Isentos de corrosão
  • Resistentes a impactos e choques
  • Resistência ao desgaste
  • Duração de vida elevada e previsível
  • Económicos

Bicicleta de montanha na lama

Bicicletas de montanha

Casquilhos resistentes para amortecedores, forquilhas, braços oscilantes das rodas traseiras e similares
Saiba mais
Bicicleta de carga para estradas de terra

Bicicletas de carga

Casquilhos resistentes para guiadores, tampas, descansos e muito mais
Saiba mais
Outras áreas de aplicação

Outras áreas de aplicação

Componentes resistentes para outros tipos de bicicletas, acessórios para bicicletas e outros meios de transporte
Saiba mais


Linha Laranja

melhorar qualquer movimento – novidades de 2022

Quatro das principais novidades para a indústria das bicicletas, explicadas em menos de quatro minutos. Também incluídas: as nossas articulações igubal, ideais para utilização no braço de controlo alargado de uma bicicleta de carga:
▲ Melhorar a tecnologia
  • Extremidades seladas contra a sujidade
  • 20 vezes mais resistentes ao desgaste do que a poliamida a funcionar com pernos esféricos metálicos
▼ Reduzir os custos
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Comprimentos personalizados
Gama de casquilhos deslizantes sustentáveis ECO feitos a partir de regranulado
Varões redondos feitos do material iglidur E resistente ao desgaste
Projeto: bicicleta de plástico feita de resíduos de plástico reciclados
Gostaria de saber mais sobre os nossos novos produtos? Consulte o nosso especialista em bicicletas. Terá todo o gosto em fazer uma visita guiada ao nosso stand virtual e mostrar-lhe todas as novidades. ► Marque já uma reunião
Linha laranja

Principais produtos para bicicletas

Casquilhos resistentes ao desgaste em pedais e amortecedores, anéis-guia com baixo deslizamento em espigões de selim e forquilhas de suspensão, terminais de rótulas robustos e guias lineares leves em bicicletas de carga: a nossa tecnologia dry-tech isenta de lubrificação tem dado provas em muitas aplicações de bicicletas.

O nosso gestor da indústria Alexander Welcker explica em detalhe o que são e apresenta o projeto igus:bike no nosso stand na Eurobike 2022. 

Pode encontrar mais informações em www.igus.bike e no nosso website nas páginas sobre bicicletas de montanha e bicicletas de carga.
Os principais motion plastics para a indústria das bicicletas: uma breve visão geral do stand da Eurobike

Casquilhos especiais iglidur

O componente fabricado de acordo com o seu desenho, na quantidade e no material desejados

As soluções personalizadas fazem tanto parte da gama de produtos da igus como as peças standard. Os nossos especialistas selecionam o processo de fabrico e o material do componente exatamente de acordo com as suas necessidades. O material certo para os seus objetivos é selecionado a partir de uma vasta gama de polímeros de elevada performance, resistentes ao desgaste e isentos de manutenção.

 


 
Aplicados com sucesso na indústria de bicicletas

Casquilhos para bicicletas

Casquilhos deslizantes da igus reduzem a manutenção de bicicletas elétricas de carga

A empresa chike estava à procura de componentes adequados para um inovador quadro inclinável montado sobre molas que tornasse a sua bicicleta de carga elétrica tão ágil quanto uma bicicleta normal. Os terminais de rótula igubal são agora utilizados nas barras de tensão, os casquilhos iglidur no suporte do eixo e no bloqueio da inclinação. Ao contrário dos casquilhos metálicos, garantem um funcionamento praticamente isento de manutenção e resistente, são leves e económicos.
Casquilhos para bicicletas

Performance constante no trilho, resistindo a choques, lama e poeiras

A empresa Crank Brothers estava à procura de uma solução para os seus casquilhos dos pedais. Resistência a sujidade, redução do peso e uma elevada duração de vida eram os principais critérios. Com os nossos casquilhos deslizantes em iglidur JB, a empresa conseguiu alcançar uma duração de vida oito vezes mais longa e reduzir o peso. Os novos casquilhos são resistentes à sujidade e podem ser facilmente limpos sem qualquer diminuição de desempenho.
Vários projetos de clientes na indústria de bicicletas

... outros casos de sucesso

Casquilhos deslizantes no chassi traseiro de uma bicicleta de montanha, chumaceiras esféricas na direção e no chassi inclinável das bicicletas de carga, componentes personalizados impressos em 3D para travões: descubra mais aplicações dos nossos clientes na indústria de bicicletas em que os motion plastics são utilizados e mostram as suas vantagens: baixo peso, longa duração de vida, isenção de lubrificação e resistência à sujidade.
Saiba mais

Testados no laboratório de testes da igus para a utilização real

Testado para carga contínua, resistência média e funcionamento silencioso
 
No maior laboratório de testes para plásticos da indústria, os casquilhos deslizantes iglidur são testados minuciosa e extensivamente. O foco dos testes são as forças de tração, o coeficiente de atrito, desgaste, atrito e forças de acionamento a várias velocidades e cargas. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para calcular a duração de vida, permitindo previsões precisas quanto à sua durabilidade.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Como é que a utilização de casquilhos em polímero em bicicletas é vantajosa? Quais as suas vantagens em comparação aos casquilhos em metal? No blog da igus®, pode encontrar artigos interessantes sobre equipamento e tecnologia para bicicletas.
Veja já!

A caixa de amostras dos motion plastics

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Trazemos-lhe o expositor, instalámo-lo a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você mesmo a configurá-lo de forma simples. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente

Mais informações

Brochura de produtos para bicicletas

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços

Vídeo

Bicicleta de montanha, bicicleta de encosto, bicicleta de carga, bicicleta dobrável - sem lubrificação e montadas facilmente com os nossos motion plastics

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h