Rolamentos de esferas em polímero xiros®

Os rolamentos de esferas em polímero xiros® revolucionaram o mercado dos rolamentos de esferas. Quando os rolamentos de esferas metálicos não são solução, muitas aplicações podem ser realizadas pelos rolamentos de esferas em polímero xiros®. Estes rolamentos trabalham a seco e sem manutenção graças ao polímero de elevada performance xirodur.
 

Isento de manutenção e de manutenção

Alta resistência a corrosão

Para temperaturas até +150°C

Resistência elevada ao meio, lavável

Não magnético

Leves

 
Quando utilizar os rolamentos de esferas em polímero xiros®?

Quando são necessários rolamentos de esferas sem lubrificantes

Para uma operação livre de manutenção

Para velocidades de rotação que excedam os limites de velocidade dos casquilhos auto lubrificados

Quando é necessário resistência à corrosão

Quando a temperatura de funcionamento atinge os +150°C (dependendo do tipo)

Quando é necessária resistência ao meio e a lavagens

Quando devem ser usados rolamentos de esferas não magnéticos

Quando é necessário um rolamento leve

Quando é necessário conformidade FDA

Quando não usar os rolamentos de esferas em polímero xiros®?

Para cargas ou velocidades de rotação muito elevadas

Quando apenas procura uma alternativa económica aos rolamentos de esferas tradicionais.

Para requisitos de precisão muito elevados (folga no rolamento)

Novidades xiros®:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

Calculador de vida útil xiros®

Calculador de vida útil xiros®

Calculador de vida útil xiros®    

Produtos xiros®:

Rolamentos de esferas em polímero xiros® A500

xiros® A500 - altas temperaturas, resistência química, resistência ao desgaste, isolamento elétrico

Rolamentos de esferas em polímero xiros® A500    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180

xiros® B180 - rolamento de esferas, temperatura normal

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® C160

xiros® C160 - resistência ao meio ambiente

Rolamentos de esferas em polímero xiros® C160    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® F180 - condutor

Rolamentos de esferas em polímero xiros® F180 para proteção contra descargas electrostática

Rolamentos de esferas em polímero xiros® F180 - condutor    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 - conformidade FDA

Rolamentos de esferas xiros® B180 FDA para a indústria alimentar

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 - conformidade FDA    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 - polegadas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 com dimensões em polegadas.

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 - polegadas    

Rolamento de esferas xiros® B180 blindado

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180 blindado

Rolamento de esferas xiros® B180 blindado    

Rolamentos axiais de esferas xiros® B180

Rolamentos axiais de esferas em polímero xiros® B180 para absorção de forças axiais.

Rolamentos axiais de esferas xiros® B180    

Rolamento axial de dupla carreira de esferas xiros® B180

Rolamentos axiais de esferas em polímero xiros® B180 para absorção de forças axiais.

Rolamento axial de dupla carreira de esferas xiros® B180    

Esferas de transferência em polímero xiros® B180

Esferas de transferência em polímero xiros® B180 para transporte de produtos delicados sem necessidade de lubrificação

Esferas de transferência em polímero xiros® B180    

Rolo de transferência multi axial xiros® B180

Novo rolo de transferência multi axial xiros® B180

Rolo de transferência multi axial xiros® B180    

Rolamento de encosto xiros® B180

Rolamento de encosto xiros® em plástico para suportar cargas axiais em espaços confinado a um preço baixo.

Rolamento de encosto xiros® B180    

Rolamento de esferas multi axial xiros® B180

O rolamento de esferas multi axial para a realização de movimentos lineares e rotativos

Rolamento de esferas multi axial xiros® B180    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® com dupla carreira de esferas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® com dupla carreira de esferas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® com dupla carreira de esferas    

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, flange de um lado e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® com flange de um lado e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, flange de um lado e blindagem    

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, dupla flange e blindagem

Rolamento xiros® B180 com dupla flange e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, dupla flange e blindagem    

Rolamento fino

Os rolamentos finos xiros® para praticamente metade da largura de instalação

Rolamento fino    

Rolamento de esferas anelar xiros®

A combinação de esferas de aço inoxidável com anéis deinternos e externos em polímero que resultam numa operação livre de manutenção a seco, com baixo coeficiente de atrito.

Rolamento de esferas anelar xiros®    

Chumaceiras com rolamentos de esferas xiros®

Chumaceiras com rolamentos de esferas xiros® - Isentas de lubrificação e com rolamentos de esferas rígidos e oscilantes

Chumaceiras com rolamentos de esferas xiros®    

Chumaceiras xiros® com flange

Chumaceiras xiros® com flange

Chumaceiras xiros® com flange    

Anéis de fixação xiros®

Anéis de fixação xiros® em aço inox

Anéis de fixação xiros®    

Material xiros®

Material xiros® - Dados dos materiais igumid G, xirodur B180 e xirodur A500

Material xiros®    
Consulta aos especialistas  

Consulte os especialistas em rolamentos de esferas em plásticos xiros®

Os rolamentos de esferas em plástico xiros® não têm necessidade de manutenção nem lubrificação e são adequados para ambientes extremos. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre as possibilidades de aplicação.

Mais informação  

Relatório para imprensa

Rolamentos de esferas: As soluções em plástico ainda não foram esgotadas.

iglidur® Casquilhos sem manutenção  

Casquilhos iglidur®

7000 tipos em stock

Aumente o tempo entre paragens, reduza os custos e elimine a lubrificação

Mais informação  

FAQ

Perguntas e respostas sobre as vantagens de usar os rolamentos de esferas em plástico xiros®.

Ir para o download do CAD  

Ficheiros CAD 3D

Ficheiros CAD 3D para download em diversos formatos diferentes.

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321
myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados