drylin® ZLW – Dados técnicos

Dados técnicos de ZLW-0630

Designação Unidade Basic 02 Standard 02
Peso sem curso kg 0,38 0,4
Peso/curso de 100 mm kg 0,08 0,08
Comprimento máx. do curso* mm 1.000 1.000
Transmissão mm/rot. 54 54
Perfil do dentado   HDT 3M MTD 3
Material da correia dentada   Neopreno com GF PU com metal
Largura da correia dentada mm 9 9
Tensão da correia dentada N 75 100
Carga radial máx. N 100 150
Deflexão   Rolamento de esferas Rolamento de esferas
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60% m/s 2 2
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga** mm ± 0,35 ± 0,3
* Fornecemos um vasto leque de cursos a pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Dados técnicos de ZLW-1040

Designação Unidade Basic 02 Standard 02
Peso sem curso kg 0,9 1,0
Peso/curso de 100 mm kg 0,14 0,14
Comprimento máx. do curso* mm 2.000 2.000
Transmissão mm/rot. 66 70
Perfil do dentado   RPP 3M AT 5
Material da correia dentada   Neopreno com GF PU com metal
Largura da correia dentada mm 15 16
Tensão da correia dentada N 150 200
Carga radial máx. N 200 300
Deflexão   Rolamento de esferas Rolamento de esferas
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60% m/s 3 5
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga** mm ± 0,3 ± 0,2
* Fornecemos um vasto leque de cursos a pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Dados técnicos de ZLW-1080

DescriçãoUnidadestandard
Peso sem cursokg1,3
Peso/curso de 100 mmkg0,14
Comprimento máx. do curso*mm2.000
Transmissãomm/rot.70
Perfil do dentado AT5
Material da correia dentada PU com metal
Largura da correia dentadamm16
Tensão da correia dentadaN200
Carga radial máx.N300
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60%m/s5
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga**mm± 0,20
* Teremos todo o gosto em fornecer cursos maiores mediante pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Dados técnicos de ZLW-1660

Designação Unidade standard
Peso sem curso kg 4,0
Peso/curso de 100 mm kg 0,5
Comprimento máx. do curso* mm 3.000
Transmissão mm/rot. 120
Perfil do dentado AT5
Material da correia dentada PU com metal
Largura da correia dentada mm 32
Tensão da correia dentada N 500
Carga radial máx. N 300
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60% m/s 5
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga** mm ± 0,20
* Fornecemos um vasto leque de cursos a pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Dados técnicos de ZLW-20120/-20160/-20200

DescriçãoUnidadestandard
Peso sem cursokg5,36 / 5,78 / 6,2
Peso/curso de 100 mmkg0,386 / 0,426 / 0,466
Comprimento máx. do curso*mm3.000
Transmissãomm/rot.144
Perfil do dentado 8M
Material da correia dentada PU com cabo de metal
Largura da correia dentadamm20
Tensão da correia dentadaN750
Carga radial máx.N3000
Deflexão Rolamento radial de esferas
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60%m/s5
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga**mm± 0,2
* Teremos todo o gosto em fornecer cursos maiores mediante pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Dados técnicos de ZAW-1040

Designação Unidade Basic 02 Standard 02
Comprimento máx. do curso* mm 3.000 1.000
Transmissão mm/rot. 140 54
Perfil do dentado 8M MTD 3
Material da correia dentada Neopreno com GF Metal
Largura da correia dentada mm 32 9
Tensão da correia dentada N 150 200
Carga radial máx. N m 12 12
Deflexão Rolamento de esferas Rolamento de esferas
Velocidade máx. dependente com ciclo de funcionamento de 60% m/s 0,5 0,5
Desvio máx. da posição da carruagem, dependente da carga** mm ± 0,5 ± 0,5
* Fornecemos um vasto leque de cursos a pedido, após consulta e aconselhamento técnico.
** Valores efetivamente medidos com a carga máx. permitida na posição de instalação horizontal

Momento de inércia e resistência

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h