Compatibilidade drylin® para salas limpas, ESD e RoHS

Fraunhofer tested device
As guias drylin® testadas demonstram uma clara adequação para salas limpas. A diferenciação entre as diversas classes de sala limpa depende apenas da carga e da velocidade da aplicação. A combinação de iglidur® J com alumínio anodizado e anodizado duro corresponde ao "Nível 1" quanto à compatibilidade com ESD, de acordo com a norma SEMI E78-0998 (melhor classificação).
 
Todos os sistemas de guia linear drylin® são concebidos para o funcionamento a seco e foram também testados sob esta condição. Não foram utilizados quaisquer óleos ou massas lubrificantes adicionais.
As seguintes guias drylin® da igus® foram testadas: N40, W10, T25 e T30.

Sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02

"Para o sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02 da igus®, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 6 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1." 
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima). Relatório Fraunhofer IPA n.º: IG 0308-295 73

Sistema de guia linear drylin® TK-01-30-01

"Para o sistema de guia linear drylin® TK-01-30-01 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 0.1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 3 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1." 

Sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02

"Para o sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 5 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1." 
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima).

Sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01

"Para o sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 6 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1." 
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima). Ver relatório Fraunhofer IPA n.º: IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

Medição de partículas de desgaste

drylin® TK-01-25-02

Medição de partículas de desgaste

drylin WK-10-40-15-01

Medição de partículas de desgaste

Mais informações