Solução de módulo cruzado x-y low-cost para ajustes manuais
Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
Comprimento máximo do curso em módulos XY de 300 mm (tamanhos de instalação 1040/1080)
Comprimento máximo do curso em módulos XY de 150 mm (tamanhos de instalação 0630)
Opcionalmente disponível como versão com pré-tensão SLWE-XY-PL (tamanhos de instalação 1040/1080)
Acessórios disponíveis (manípulo, cursor...)
Selecione o tamanho de instalação do módulo cruzado x-y.
N.º de encomenda | A -0,3 [mm] | H
[mm] | E1 ±0,15 [mm] | E2 ±0,15 [mm] | Comprimento base lx [mm] | Comprimento base ly [mm] | f
[mm] | lt [mm] | tk ±0,1 [mm] | ts [mm] | tg | kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 54 | 38 | 40 | 45 | 94 | 94 | 1,5 | 20 | 9 | 7 | - | 6 |
SLW-XY-0660 | 85 | 38 | 71 | 76 | 125 | 125 | 1,5 | 20 | 11 | 6,6 | - | 8 |
SLW-XY-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
SLW-XY-1040-PL (1) | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
SLW-XY-1080 | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
SLW-XY-1080-PL (1) | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
SLW-XY-1660 | 104 | 72,5 | 84 | 86 | 154 | 154 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | - | 8,6 |
SLW-XY-2080 | 134 | 82 | 116 | 116 | 190 | 190 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | - | 8,6 |
(1) Pré-carga
N.º de encomenda | sg | d
[mm] | T
| l1
[mm] | d1 Standard | d1 Alternativa | l2
[mm] | d2 Standard | d2 Alternativa | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 5 | M8 | 15 | M8 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | 28,5 | 18,4 | |
SLW-XY-0660 | M4 | 5 | Tr08x1,5 | 15 | Tr08x1.5 | 15 | - | 9,5 | 28,5 | 19 | ||
SLW-XY-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | |
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | |
SLW-XY-1080 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | |
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | |
SLW-XY-1660 | M8 | 16 | M8 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 20 | 8h9 | 8h9 | 18,5 | 54 | 35,5 |
SLW-XY-2080 | M8 | 20 | M8 | 26 | 12h9 | 26 | 12h9 | 23 | 59 | 36 |
SLW-XY-0630 com veio quadrado
(1) Pré-carga
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h