Versão miniatura
Muito leve
Preço muito baixo
Resistência à corrosão
Acessórios disponíveis (manípulo, cursor)
Carruagens e suportes das ponteiras do veio fabricados em polímeros de elevada performance
L max.: |
|
Selecione o tamanho de instalação do módulo acionado por fuso.
N.º de encomenda | Comprimento máx. do curso | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Capacidade de carga estática máx. | Preço individual para curso base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) | 300 | 0,11 | 0,06 | 50 | 50 | 75,06 EUR | |
SHTP-01-10-AWM | 350 | 0,2 | 0,08 | 100 | 400 | Sob consulta |
(1) Carruagem, quadrada, com quatro furos simétricos
N.º de encomenda | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36,5 | 36,5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4,2 |
SHTP-01-10-AWM | 70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2,5 | 26 | 8 | 5,5 |
(1) Carruagem, quadrada, com quatro furos simétricos
N.º de encomenda | s | sg | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 5,1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM | 5,2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12,5 |
* Versões standard com ponteira do fuso afunilada
(1) Carruagem, quadrada, com quatro furos simétricos
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h