Concurso vector 2024

Inscrições fechadas

As modernas calhas articuladas garantem o fornecimento seguro de potência, dados, sinais e outros meios, em aplicações com movimento contínuo, há mais de 50 anos. Podem ser utilizadas universalmente, quer em gruas e máquinas-ferramentas, em robôs industriais que se deslocam rapidamente em vários eixos, ou em laboratórios isentos de partículas. As calhas articuladas e os cabos elétricos precisam ser constantemente reinventados para cumprir as elevadas exigências, tais como elevadas velocidades, pequenos espaços de instalação, cargas adicionais elevadas e ambientes exigentes. As soluções para a monitorização do estado e manutenção preditiva, os chamados smart plastics, tornam as calhas articuladas adequadas para a Indústria 4.0. O concurso vector quer destacar aplicações únicas com sistemas de fornecimento de energia.
Concurso vector 2024

Os jurados do concurso vector

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleit

Eng. Madeleine Mickeleit

Fundadora e Diretora Executiva de Utilizadores de IoT GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Diretor de Formação da Autostadt GmbH
Arno Reich

Arno Reich

Vice-presidente Sénior da "Indústria, Energia e Logística", Deutsche Messe AG
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Chefe de Máquinas-Ferramentas (WZL) e Engenharia de Produção RWTH Aachen
Michael Blaß

Michael Blaß

Vice-presidente, Sistemas de calhas articuladas igus® GmbH

Patrocinador

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Editor-Chefe VDI nachrichten
Line

Retrospetiva: os vencedores de 2022

Vector de ouro

O vector de ouro

A empresa húngara GEPBER-Szinpad Kft., ganhou o vector de ouro com uma aplicação inovadora de sistemas de calhas articuladas na inovadora sala multiusos HUNGEXPO. As calhas articuladas respondem suavemente aos movimentos do chão e permitem uma longa duração de vida. Os cabos chainflex são resistentes à torção e ao desgaste. Entregue como um sistema readychain, foi rapidamente instalado no local.
Vector de prata

O vector de prata

O vector de prata foi atribuído à RHENAC GreenTec AG pelos sistemas de calhas articuladas no sistema de iluminação LED do relvado da VELTINS Arena. As calhas articuladas com rolamentos minimizam as forças de tração/compressão num curso de 120m. Podem ser utilizadas outras calhas articuladas compactas para cursos curtos e cabos chainflex correspondentes para alcançar uma longa duração de vida e reduzir os custos.
Vector de bronze

O vector de bronze

A Talwandi Sabo Power Limited recebeu o vector de bronze, pelos sistemas de calha articulada utilizados numa escavadora de roda com pás. A combinação de  calha articulada, cabos elétricos e sensores aumentou a disponibilidade, durabilidade e segurança durante o funcionamento. A calha articulada de plástico reduz o peso, simplifica o guiamento dos cabos e permite reduzir o esforço e os custos da manutenção.
Vetor verde

O vector verde

O vector verde foi atribuído à Dercks Gartenbau GmbH pela utilização dos sistemas de calha articulada no seu sistema de rega com um alcance de 45m. O guiamento seguro e de baixo desgaste na calha articulada permite uma longa duração de vida, e a área abaixo do sistema de guiamento de cabos também pode ser utilizada para plantas em vasos. O cliente espera uma amortização ao fim de apenas quatro anos.

A cerimónia da entrega dos prémios vector de 2022

A cerimónia da entrega dos prémios vector de 2022 na Feira de Hanôver
Line